CATAN CONTROL PANEL - Дисплей
1371366

Подготавливается к требованиям CRA

Сенсорный дисплей для локального приоритетного управления и конфигурирования контроллера Catan и модулей расширения Catan. Размер дисплея 2,4“. Подключение с помощью штекерных соединителей USB-C.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Стандартизированный накладной дисплей для всех модулей Catan
Интуитивно понятное управление с индикатором состояния и переопределением каналов ввода-вывода базового модуля
Локальное управление даже без подключения к контроллеру
Для каждого канала отображается дополнительная информация, например, названия точек данных
Легко читаемый, высококонтрастный IPS-дисплей с емкостным сенсорным датчиком
Защита доступа с помощью PIN-кода