Контроллер CATAN C1 EN является центральным компонентом серии изделий Catan для автоматизации зданий и помещений. Компактный корпус REG шириной всего 6 горизонтальных шагов может быть установлен в любом распределительном щите. Гибкая система ввода/вывода позволяет дополнительно экономить место и средства. Каждый канал может быть настроен индивидуально: универсальные входы подходят, среди прочего, для датчиков температуры, интерфейсов 0 В ... 10 В или счетчиков. Выходы также могут быть сконфигурированы как цифровые входы. Контроллер оснащен управляемым коммутатором (3 x 1 Гбит/с). В качестве среды программирования, Emalytics и Niagara-Platform представляют собой мощный инструмент. Это позволяет интегрировать такие протоколы, как BACnet, KNX, Modbus и многие другие, при этом доступны самые разные функции - от автоматизации помещений и систем вентиляции, кондиционирования и отопления до визуализации. Простая облачная интеграция возможна в качестве Building IoT-контроллера.
CATAN C1 EN
-
Контроллер
1371432
Контроллер для автоматизации зданий. 14 настраиваемых входов или выходов. Интерфейсы: 3 x Ethernet, 2 x RS-485, 2 x USB-C, TP для автоматизации помещения, 2 x SPE для модулей расширения Catan. Локальное приоритетное управление через панель управления Catan.
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Указание по применению | |
| Указание по применению | Только для промышленного использования |
| Серия изделий | Catan |
| Установка | Использование в помещениях |
| Место монтажа | Вторичная распределительная сеть |
| Шкаф управления | |
| Прочие характеристики | Процесс разработки сертифицирован в соответствии с МЭК 62443-4-1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
| Степень загрязнения | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Память для постоянного хранения данных | 5 Гбайт (eMMC) |
| 512 кбайт (MRAM, дополнительная память) | |
| Оперативная память | 1024 Мбайт (LPDDR4-RAM) |
| Функциональность | |
| Поддерживаемые языки программирования | Niagara Framework® |
| Системные требования | |
| Инструмент для инжиниринга | Emalytics |
| Испытательное напряжение: Шина расширения / логика | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: Логическая схема / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: LAN / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: TP / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Испытательное напряжение: RS-485 / логическая схема | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
| Питание | |
| Электропитание (DC) | 24 В DC |
| Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
| Потребляемый ток, макс. | макс. 3,6 A |
| Потребляемый ток, типовой | 350 мА (Без внешней нагрузки) |
| 400 мА (С дисплеем) | |
| Допустимая нагрузка по току (Клеммные выводы) | 13,5 A |
| Допустимая нагрузка по току (Проводимость между клеммными выводами) | 4 A |
| Часы реального времени | |
| Часы реального времени | встроенный (емкостный режим работы) |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые токовые входы |
| Входной сигнал тока | 0 мА ... 20 мА |
| 4 мА ... 20 мА | |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Аналоговый: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы напряжения |
| Входной сигнал напряжения | 0 В ... 10 В |
| Входное сопротивление, вход напряжения | > 5 МОм |
| Защитная схема | Защита от перенапр. |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Описание входа | EN 61131-2 Тип 2 и 3 |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC (Открытый вход всегда подает сигнал 0.) |
| Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
| Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
| Цифровой: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Контакты без потенциала |
| Указание: вход | Подключить контакт к заземлению. |
| Описание входа | Открытый/закрытый контакт |
| Цифровой: Цифровой вход (DOI) | |
| Наименование, вход | Функция «Цифровой вход» |
| Указание: вход | Подключить контакт к заземлению. |
| Рекомендация: если вы используете чувствительные контакты, такие как герконы, подключайте последовательно дополнительный резистор номиналом не менее 100 Ом. | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Цифровой: Универсальный выход | |
| Наименование, вход | Цифровые входы |
| Указание: вход | Каждый универсальный выход можно параметрировать как цифровой вход. См. таблицу «Функция "Цифровой вход"». |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Используемый тип датчика (RTD) | Pt 1000 |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые температурные входы |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Аналоговый | |
| Наименование, вход | Аналоговые входы сопротивления |
| Счетчики: Универсальный вход | |
| Наименование, вход | Входы сигнала счетчика |
| Входная частота | макс. 20 Гц (Сигнал деблокируется) |
| Разрешение | 1 импульс |
| Счетчики: Цифровой вход (DOI) | |
| Наименование, вход | Входы сигнала счетчика |
| Входная частота | макс. 20 Гц (Сигнал деблокируется) |
| Разрешение | 1 импульс |
| Аналоговый: Универсальный выход | |
| Наименование, выход | Аналоговый выход напряжения |
| Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
| Цифровой: Цифровой выход (DOI) | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы с функцией «Цифровой вход» (DOI) |
| Указание: выход | Чтобы получить на выходе допустимый уровень напряжения для логического сигнала «0», используйте резистор нагрузки < 1 кОм. |
| Каждый цифровой выход можно параметризовать для «функции «Цифровой вход»». | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Способ подключения | 2-проводная схема |
| Количество выходов | 4 |
| Защитная схема | Защита от кор. зам. |
| Защита от перегрузки | |
| Защита от неправильного подключения постоянного тока (макс. 30 В) | |
| Выходной ток | макс. 500 мА |
| Номинальное напряжение | 24 В DC |
| Выходной ток в отключенном состоянии | макс. 1,4 мА |
| Номинальная активная нагрузка | 12 Вт (48 Ом) |
| Допустимая длина кабеля | макс. 30 м (на соответствие требованиям CE и для обеспечения соответствия Директиве по электромагнитной совместимости) |
| Стойкость обратного напряжения к коротким импульсам | стойкость к обратному напряжению |
| Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
| Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
| Цифровой: Универсальный выход | |
| Наименование, выход | Цифровые выходы |
| Указание: выход | Технические характеристики идентичны данным цифровых выходов с функцией «Цифровой вход» (DOI). |
| Подключения 1 ... 2 (шинный разъем TP) | |
| Тип подключения | Клемма подключения шины |
| Указание по типу подключения | 4-проводной, 2-контактный |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 0,75 мм² |
| Сечение провода AWG | 22 ... 18 |
| Разъемы 3 ... 62 (электропитание, шина связи, вход-выход) | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Длина снятия изоляции | 10 мм |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² (Подсоединение кабеля при открытой точке подключения) |
| 0,34 мм² ... 1,5 мм² (Зажим push-in) | |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Шина для автоматизации помещений | |
| Количество интерфейсов | 1 |
| Тип подключения | Клемма подключения шины |
| Скорость передачи данных | 9600 бит/с |
| Ethernet | |
| Количество интерфейсов | 3 |
| Тип подключения | Гнездовая часть разъема RJ45, экранированная |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Мбит/с |
| RS-485 | |
| Количество интерфейсов | 2 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Шина расширения (шина канала) | |
| Количество интерфейсов | 2 (для модуля расширения) |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Указание по типу подключения | Однопарный Ethernet (SPE) 10BASE-T1L, экранированный |
| Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
| Дальность передачи | макс. 350 м (между двумя участниками) |
| USB | |
| Количество интерфейсов | 2 (Используется для подключения панели управления Catan и периферийных устройств, USB1 также может быть использован в качестве Ethernet-гаджета) |
| Тип подключения | USB 2.0 тип C, полноскоростной, гнездо |
| Скорость передачи данных | макс. 12 Мбит/с |
| Размеры без прикрепленного дисплея | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 60,7 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Горизонтальный шаг | 6 TE (Корпус для установки на монтажную рейку согласно DIN 43871) |
| Размеры с прикрепленным дисплеем | |
| Ширина | 89,7 мм |
| Высота | 68 мм |
| Длина | 107,6 мм |
| Цвет (Нижняя часть корпуса) | серый (RAL 7042) |
| Цвет (Верхняя часть корпуса) | cветло серый (RAL 7035) |
| Материал () | Поликарбонат (Корпус) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Вибростойкость соотв. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5г |
| Ударопрочность согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 30г |
| Продолжительная ударная нагрузка согласно EN 60068-2-27/МЭК 60068-2-27 | : 10г |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -5 °C ... 50 °C (до 3000 м над уровнем моря) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
| Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
| Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 58 кПа ... 106 кПа (до 4500 м над уровнем моря) |
| Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
| Соответствие директиве по ЭМС | Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Переходное перенапряжение (выбросы) Критерий B |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Быстрые переходные процессы (всплески) Критерий A, ±500 В,Критерий B, ±1000 в | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Электромагнитные поля Критерий A, напряжённость поля: 10 В/м | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Электростатический разряд (ESD) Критерий A, разряд между контактами ±4 кВ, воздушный разряд ±8 кВ | |
| Испытание на помехоустойчивость по EN МЭК 63044-5-2 Помехи по цепи питания Критерий A; испытательное напряжение 10 В | |
| Проверка излучения помех согласно EN МЭК 63044-5-2 Класс B |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку (согласно DIN EN 60715) |
| Монтажное положение | горизонтальное |
| Возможны альтернативные монтажные положения, но это может привести к снижению тепловых характеристик. |
| Номер артикула | 1371432 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DRHAFA |
| GTIN | 4063151729899 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 264,3 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 264,3 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371091 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead titanium zirconium oxide (№ CAS: 12626-81-2) |
| Lead (№ CAS: 7439-92-1) | |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 43,44 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
CATAN DOR6 UI8 - Релейный модуль 1371364
-
CATAN CONTROL PANEL - Дисплей 1371366
-
CATAN DISPLAY MOUNT - Монтажный комплект 1478438
-
NBC-CATAN-UCML/2.0-PVC/UCFL - Удлинительный кабель 1665797
-
NBC-CATAN-UCML/5.0-PVC/UCFL - Удлинительный кабель 1665801
-
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT - Источник питания шины 1477019
-
NC4-CATAN-DEMO - Система управления зданием 1764415
-
NC4-CATAN-50 - Система управления зданием 1763886
-
NC4-CATAN-100 - Система управления зданием 1763887
-
NC4-CATAN-250 - Система управления зданием 1763888
-
NC4-CATAN-500 - Система управления зданием 1764405
-
NC4-CATAN-1250 - Система управления зданием 1764414
-
NC4-50-SMA-1YR - Система управления зданием 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Система управления зданием 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Система управления зданием 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Система управления зданием 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Система управления зданием 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Система управления зданием 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Система управления зданием 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Система управления зданием 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Система управления зданием 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Система управления зданием 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Система управления зданием 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Система управления зданием 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Система управления зданием 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Система управления зданием 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Система управления зданием 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Система управления зданием 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Система управления зданием 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Система управления зданием 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Система управления зданием 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Система управления зданием 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Система управления зданием 2404223
-
SUP-0 - Система управления зданием 2404065
-
SUP-1 - Система управления зданием 2404136
-
SUP-10 - Система управления зданием 2404156
-
SUP-100 - Система управления зданием 2404157
-
SUP-UNL - Система управления зданием 2404158
-
SUP-0-SMA-1YR - Система управления зданием 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Система управления зданием 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Система управления зданием 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Система управления зданием 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Система управления зданием 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Система управления зданием 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Система управления зданием 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Система управления зданием 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Система управления зданием 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Система управления зданием 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Система управления зданием 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Система управления зданием 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Система управления зданием 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Система управления зданием 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Система управления зданием 2404193
-
SUP-POINTS-500 - Система управления зданием 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Система управления зданием 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Система управления зданием 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Система управления зданием 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Система управления зданием 2404163
-
SUP-UP-1 - Система управления зданием 2404164
-
SUP-UP-100 - Система управления зданием 2404165
-
SUP-UP-UNL - Система управления зданием 2404166
-
POINTS-50 - Система управления зданием 1101297
-
POINTS-100 - Система управления зданием 1101298
-
POINTS-500 - Система управления зданием 2404199
-
POINTS-1250 - Система управления зданием 2404201
-
POINTS-2500 - Система управления зданием 2404202
-
DR-S-DB-CSV - Система управления зданием 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Система управления зданием 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Система управления зданием 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Система управления зданием 2404173
-
OFFICE-DEMO-PC - Система управления зданием 2404321
-
NC4-DR-SMSALM - Система управления зданием 1140562
-
PARTNER-ACCESS - Система управления зданием 1139362
-
DR-S-JSON - Система управления зданием 1231645
-
DR-JSON - Система управления зданием 1439254
-
EMT (31X12,5)R - Вставная табличка 0800008
-
NC4-50 - Система управления зданием 1698091
Преимущества для вас
Экономия места и средств благодаря гибкой конфигурируемости ввода/вывода
Мощная шина расширения также обеспечивает распределенную установку
Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание с помощью подключаемого дисплея для локального управления
Поддержка всех важных протоколов автоматизации зданий
Безопасность программного обеспечения благодаря безопасной загрузке, подписанному программному обеспечению и защищенной TPM идентификации устройства
Эффективное проектирование и визуализация с помощью Emalytics и платформы Niagara
Цифровой двойник как основа для умных зданий
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А