Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35
Термомагнитные автоматические выключатели
Термомагнитные автоматические выключатели имеют тепловой и магнитный механизмы размыкания. За счет этого защитные устройства в случае короткого замыкания срабатывают быстрее, чем тепловые предохранители. Автоматические выключатели с оптимизированными характеристиками соответствуют в т. ч. требованиям для протяженных линий передачи. Это обеспечивает идеальную защиту от токов перегрузки и короткого замыкания.
Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: M1, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 5 A
Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 10 A
Термомагнитный защитный выключатель, 2-полюсный, характеристика срабатывания F1 (быстродействующий), 2 переключающих контакта, штекер для базового элемента
Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт и 1 размыкающий контакт
Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 размыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35
Термомагнитный защитный выключатель, 1-полюсный, характеристика срабатывания M1 (полуинертного типа), 1 переключающий контакт, штекер для базового элемента.
Термомагнитный защитный выключатель, 1-полюсный, характеристика срабатывания SFB, 1 переключающий контакт, штекер для базового элемента.
Защитный выключатель с теплоэлектромагнитным расцепителем, однополюсный, для установки на монтажную рейку
Автоматические выключатели с тепловыми и электромагнитными расцепителями, 1-полюсные, полуинертного типа, 1 замыкающий контакт, с универсальными монтажными ножками для установки на NS 32 или NS 35
Преимущества для вас
- Максимальная защита от перегрузок даже протяженных трасс благодаря характеристике срабатывания SFB
- Привязка к системам дистанционной сигнализации благодаря встроенному переключающему контакту
- Снижение расходов на установку благодаря шунтируемым автоматическим выключателям (в базовом элементе)
- Защита управляющих напряжений в 230/240 В AC благодаря характеристике М1
- Термомагнитные автоматические выключатели являются частью системы COMPLETE line
Новые изделия
Компактный. Системный. Безопасно. PTCB TM
Серия изделий PTCB TM представляет собой очень компактную систему автоматических выключателей с термомагнитным приводом. Отдельные силовые автоматические выключатели имеют ширину всего 8 мм и оснащены встроенной сигнализацией. Базовые элементы можно подключить к системе CLIPLINE. Зажимы Push-in без инструмента упрощают кабельную разводку. Среди других преимуществ - реле контроля тока, возможности дистанционной сигнализации и интуитивно понятное управление. Это делает PTCB TM идеальным решением для современных шкафов управления.
Прочный. Модульный. Универсальный. CB TM
Термомагнитные автоматические выключатели серии TM CB обеспечивают надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий. Благодаря вставной конструкции, различным характеристикам срабатывания (например, M1, SFB) и встроенному переключающему контакту они идеально подходят для модульных систем, в том числе с длинными кабельными линиями.
Цельный. Все четко организовано. Эффективный UT 6-TMC
Термомагнитные автоматические выключатели UT 6-TMC обеспечивают надежный контактор от перегрузок и коротких замыканий в цельной, простой в установке интеграции. Серия имеет четко выраженную характеристику и ориентирована на применение в проверенных областях. Идеально подходит для модульных систем с высокой степенью готовности и простотой в обращении.
Термомагнитные автоматические выключатели CB TM
Термомагнитные автоматические выключатели Функции и исполнение
Термомагнитные автоматические выключатели оснащены тепловым и электромагнитным расцепителями. Обе системы, биметалл и катушка электромагнита, действуют независимо друг от друга.
Это означает, что в случае короткого замыкания термомагнитные автоматические выключатели срабатывают быстрее защитных выключателей с тепловым расцепителем.
При этом: в случае короткого замыкания механизм размыкания срабатывает в течение 3-5 мс.
При прокладке протяженных магистралей для оборудования используйте автоматические выключатели с оптимизированной характеристикой SFB (Selective Fuse Breaking). В сочетании с блоками питания QUINT POWER от Phoenix Contact вы получите максимальную защиту ваших кабелей и устройств. Устройства могут быть снова включены в любой момент.
Наши термомагнитные автоматические выключатели поставляются в монолитном и вставном исполнении. Вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией подсоединения push-in.
Автоматические выключатели монтируются в шкафах управления различных машин
Области применения
Термомагнитные автоматические выключатели преимущественно используются в информационных и коммуникационных системах, а также в устройствах управления процессами. Различные характеристики срабатывания и малый шаг номинальных токов обеспечивают возможность многостороннего применения защитных выключателей.
Так, к примеру, они оптимально подходят для защиты программируемых логических контроллеров, клапанов, двигателей и преобразователей частоты.