Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

CB TM1 3A M1 P - Термомагнитный защитный выключатель
2800849

Термомагнитный защитный выключатель, 1-полюсный, характеристика срабатывания M1 (полуинертного типа), 1 переключающий контакт, штекер для базового элемента.

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Возможность индивидуальной подгонки благодаря защитным штекерам
Коммутация более высоких параметров пускового тока при помощи характеристики M1
Защитный штекер с фиксированным значением номинального тока для защиты от нежелательных изменений
Повышенная безопасность благодаря гальванической развязке в случае неисправности