Обзор серий термомагнитных автоматических выключателей (CB TM1, UT 6)

Термомагнитные автоматические выключатели

Термомагнитные автоматические выключатели имеют тепловой и магнитный механизмы размыкания. За счет этого защитные устройства в случае короткого замыкания срабатывают быстрее, чем тепловые предохранители. Автоматические выключатели с оптимизированными характеристиками соответствуют в т. ч. требованиям для протяженных линий передачи. Это обеспечивает идеальную защиту от токов перегрузки и короткого замыкания.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1575565
PTCB TM1 3A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 3A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1575565

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: M1, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 3 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1567580
PTCB TM1 16A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 16A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1567580

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 16 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1509519
PTCB TM1 1A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 1A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509519

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 1 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1575581
PTCB TM1 12A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 12A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1575581

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: M1, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 12 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1575571
PTCB TM1 5A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 5A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1575571

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: M1, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 5 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1509535
PTCB TM1 10A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 10A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509535

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 10 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1575586
PTCB TM1 16A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 16A M1 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1575586

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: M1, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 16 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1509524
PTCB TM1 4A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 4A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509524

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 4 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1509529
PTCB TM1 6A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 6A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509529

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 6 A

NEW
Go to Product Detail Page for item 1509512
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
PTCB TM1 0.5A F2 NO P - Термомагнитный защитный выключатель
1509512

Термомагнитный защитный выключатель, 1-контактный, характеристика срабатывания: F2, тип монтажа: С базовым элементом на монтажной рейке 35 мм по EN 60715, расчетный ток: 0,5 A

Преимущества для вас

  • Максимальная защита от перегрузок даже протяженных трасс благодаря характеристике срабатывания SFB
  • Привязка к системам дистанционной сигнализации благодаря встроенному переключающему контакту
  • Снижение расходов на установку благодаря шунтируемым автоматическим выключателям (в базовом элементе)
  • Защита управляющих напряжений в 230/240 В AC благодаря характеристике М1
  • Термомагнитные автоматические выключатели являются частью системы COMPLETE line

Новые изделия

Системные автоматические выключатели PTCB TM со штабелируемым реле контроля тока на верхней шляпной шине
Наборы автоматических выключателей CAPAROC

Системные автоматические выключатели

Надежный контактор, простота в обращении

Благодаря ширине 8 мм новая серия изделий PTCB TM позволяет увеличить пространство в шкафу управления. Он также идеально подходит для больших токов и может быть подключен к программе CLIPLINE complete. Благодаря гальванической развязке и простому контролю тока он обеспечивает надежный контактор.

Основные характеристики

  • Надежный запуск нагрузки с высоким пусковым током
  • Гальваническая развязка в случае неисправности
  • Надежность благодаря прочной интеграции
  • Большой выбор вариантов номинального тока с шагом от 0,5 до 16 А
  • Защитный штекер с характеристикой M1 или F2
  • Рабочее напряжение: 10 В DC ... 56 В DC, 24 В AC ... 277 В AC

Преимущества для Вас

  • Больше места в шкафу управления: контактор и сигнализация шириной всего 8 мм
  • Простота настройки приложений благодаря возможности подключения к модульной программе клеммных колодок CLIPLINE complete
  • Прозрачность использования и состояния благодаря практичному реле контроля тока и дистанционной сигнализации
  • Начиная с ввода в эксплуатацию и заканчивая техническим обслуживанием, благодаря наглядному отображению функциональности и состояния переключения в любой момент времени

Система автоматических выключателей CAPAROC

Наборы для быстрого старта

Предварительно собранные автоматические выключатели CAPAROC обеспечивают быструю установку. Они могут использоваться в контексте сигналов состояния или интерфейса IO-Link для комплексной диагностики. Они защищают до восьми цепей от последствий перегрузок и коротких замыканий.

Основные характеристики

  • Напряжение питания: от 12 до 24 В DC
  • Интерфейс IO-Link
  • Сводное уведомление, сброс, предупреждение при I >80 %
  • Зажимы Push-in: 16 мм² / защищенный выход: 4 мм²
  • 8 предварительно смонтированных каналов на систему
  • Контроль общего тока ≤ 45 А
  • Тестовое гнездо на каждом зажиме
  • Индикатор напряжения с блокировкой номинального тока

Преимущества для Вас

  • Персонализируемый стандарт благодаря индивидуальным возможностям расширения
  • Особенно простое управление для всех благодаря предварительно сконфигурированным наборам для немедленного использования
  • Защита восьми цепей без дополнительных усилий по установке
  • Возможности анализа: от простых сигналов до комплексной диагностики с помощью IO-Link

PTCB TM в системе с электропитанием, мониторингом, защитой устройств и распределением

Компактный. Системный. Безопасно. PTCB TM

Серия изделий PTCB TM представляет собой очень компактную систему автоматических выключателей с термомагнитным приводом. Отдельные силовые автоматические выключатели имеют ширину всего 8 мм и оснащены встроенной сигнализацией. Базовые элементы можно подключить к системе CLIPLINE. Зажимы Push-in без инструмента упрощают кабельную разводку. Среди других преимуществ - реле контроля тока, возможности дистанционной сигнализации и интуитивно понятное управление. Это делает PTCB TM идеальным решением для современных шкафов управления.

Термомагнитные автоматические выключатели с различными характеристиками, установленные на монтажной рейке

Прочный. Модульный. Универсальный. CB TM

Термомагнитные автоматические выключатели серии TM CB обеспечивают надежную защиту от перегрузок и коротких замыканий. Благодаря вставной конструкции, различным характеристикам срабатывания (например, M1, SFB) и встроенному переключающему контакту они идеально подходят для модульных систем, в том числе с длинными кабельными линиями.

Термомагнитные автоматические выключатели UT 6-TMC устанавливаются на монтажную рейку

Цельный. Все четко организовано. Эффективный UT 6-TMC

Термомагнитные автоматические выключатели UT 6-TMC обеспечивают надежный контактор от перегрузок и коротких замыканий в цельной, простой в установке интеграции. Серия имеет четко выраженную характеристику и ориентирована на применение в проверенных областях. Идеально подходит для модульных систем с высокой степенью готовности и простотой в обращении.

Автоматические выключатели CB TM состоят из двух компонентов и благодаря защитным штекерам дают возможность индивидуальной адаптации

Термомагнитные автоматические выключатели CB TM

Термомагнитные автоматические выключатели Функции и исполнение

Термомагнитные автоматические выключатели оснащены тепловым и электромагнитным расцепителями. Обе системы, биметалл и катушка электромагнита, действуют независимо друг от друга.

Это означает, что в случае короткого замыкания термомагнитные автоматические выключатели срабатывают быстрее защитных выключателей с тепловым расцепителем.

При этом: в случае короткого замыкания механизм размыкания срабатывает в течение 3-5 мс.

При прокладке протяженных магистралей для оборудования используйте автоматические выключатели с оптимизированной характеристикой SFB (Selective Fuse Breaking). В сочетании с блоками питания QUINT POWER от Phoenix Contact вы получите максимальную защиту ваших кабелей и устройств. Устройства могут быть снова включены в любой момент.

Наши термомагнитные автоматические выключатели поставляются в монолитном и вставном исполнении. Вы можете подобрать вариант с винтовыми зажимами или технологией подсоединения push-in.

Термомагнитные автоматические выключатели в шкафу управления машины

Автоматические выключатели монтируются в шкафах управления различных машин

Области применения

Термомагнитные автоматические выключатели преимущественно используются в информационных и коммуникационных системах, а также в устройствах управления процессами. Различные характеристики срабатывания и малый шаг номинальных токов обеспечивают возможность многостороннего применения защитных выключателей.

Так, к примеру, они оптимально подходят для защиты программируемых логических контроллеров, клапанов, двигателей и преобразователей частоты.