Системные автоматические выключатели

Надежный контактор, простота в обращении
Термомагнитные автоматические выключатели PTCB TM в руке

Благодаря ширине 8 мм термомагнитные автоматические выключатели PTCB TM занимают больше места в шкафу управления. Они также идеально подходят для больших токов. Возможность подключения к программе CLIPLINE complete упрощает настройку приложений. Благодаря встроенному контакту сигнализации состояния вы всегда будете в курсе состояния переключения. Текущая измерительная заглушка обеспечивает прозрачность использования.

Преимущества системного автоматического выключателя PTCB TM

  • Больше места в шкафу управления: контактор и сигнализация шириной всего 8 мм
  • Простота настройки приложений благодаря возможности подключения к модульной программе клеммных колодок CLIPLINE complete
  • Прозрачность использования и состояния благодаря практичному реле контроля тока и дистанционной сигнализации
  • Начиная с ввода в эксплуатацию и заканчивая техническим обслуживанием, благодаря наглядному отображению функциональности и состояния переключения в любой момент времени

Лучшие друзья: Снабжение, контактор, мониторинг и связь с ТМ PTCB

Человек с защитным термомагнитным устройством в руках
Люди с блоком питания в руках
Люди с контрольным разъемом PTCB ECM в руках
Люди с клеммными блоками из программы CLIPLINE complete в руках
Люди со значками "Снабжение", "Контактор", "Контроль" и "Связь" на футболках
Человек с защитным термомагнитным устройством в руках

Больше места в шкафу управления
Благодаря небольшой ширине (всего 8 мм) автоматические выключатели PTCB TM занимают много места в шкафу управления. По сравнению с обычными MCB они экономят до 65 % пространства. Несмотря на компактные размеры, они гарантируют комплексный контактор и интегрированную сигнализацию. Это делает их одними из самых тонких приборов с данной функцией на рынке.

Люди с блоком питания в руках

Оптимальное сочетание для снабжения и контактора
Термомагнитная характеристика отключения PTCB TM идеально подходит для высоких пусковых токов. В сочетании с блоком питания QUINT POWER автоматические выключатели обеспечивают высокую готовность оборудования. Благодаря технологии SFB, а также статическому и динамическому усилению, блок питания кратковременно выдает ток, в шесть раз превышающий номинальный. Таким образом, грузы надежно запускаются и одновременно фиксируются.

Люди с контрольным разъемом PTCB ECM в руках

Прозрачность использования системы
Вставные термомагнитные силовые автоматические выключатели в любой момент показывают текущее состояние коммутации непосредственно на устройстве или с помощью дистанционной сигнализации в виде индивидуального или коллективного сигнала. Система реле контроля тока, которую можно подключать последовательно, информирует вас о текущем состоянии нагрузки, включая регулируемый порог срабатывания сигнализации.

Люди с клеммными блоками из программы CLIPLINE complete в руках

Легко настраивайте приложения
Автоматические выключатели PTCB TM могут быть соединены с модульной системой CLIPLINE complete для интуитивной и системной интеграции. С помощью PTCB TM можно быстро и без лишнего пространства объединить распределение потенциалов и защиту устройств. Это значительно упрощает настройку приложений, экономит время и одновременно снижает трудоемкость подключения.

Люди со значками "Снабжение", "Контактор", "Контроль" и "Связь" на футболках

Компактное решение для защиты с системой
В сочетании с блоками питания QUINT POWER и вставными термомагнитными выключателями PTCB TM получается решение для электроснабжения, которое не оставляет желать лучшего. Надежный контактор и четкий статус переключения характеризуют силовые автоматические выключатели, ширина которых составляет всего 8 мм. Автоматические выключатели могут быть легко интегрированы в программу клеммных колодок COMPLETE line. Это обеспечивает максимальную гибкость и надежный контактор в шкафу управления.

Питание, защита, мониторинг и подключение Компактные автоматические выключатели могут быть идеально скомбинированы в систему, которая обеспечивает надежный и удобный в установке контактор для вашего применения.

Интерактивная карта изображений: Комплексная система, включающая источник питания, автоматические выключатели, модуль автоматических выключателей и клеммные блоки
Поставка
Широкий ассортимент источников питания - идеальная основа для любого применения.
Источники питания
Соединение
Используйте широкий выбор клеммных блоков и принадлежностей из программы CLIPLINE complete для распределения потенциалов автоматических выключателей.
Клеммные блоки
Контакторы
Термомагнитные автоматические выключатели PTCB TM составляют основу системы, которая обеспечивает оптимальное питание и защиту нагрузки.
Термомагнитные автоматические выключатели
Контроль
ECM PTCB контролирует состояние нагрузки всей системы.
Надежный контактор, простота в обращении
Системные автоматические выключатели

Узнайте, как системные автоматические выключатели PTCB TM образуют идеальный симбиоз питания, контактора, контроля и подключения.

Открыть брошюру
Брошюра "Системные автоматические выключатели"

Компактные автоматические выключатели PTCB TM

Интерактивная карта изображений: Компактный, термомагнитный автоматический выключатель PTCB TM
Уникальное положение переключателя
Положение перекидного рычага четко указывает на состояние силового автоматического выключателя даже в обесточенном состоянии.
Стандартизированные ряды шунтирования
Ряд шунтирования используется для простого распределения потенциалов. Используйте стандартные принадлежности из ассортимента CLIPLINE complete. В дополнение к материалу моста могут использоваться различные сервисные или ответвительные соединители.
Узкий защитный штекер
Узкая ширина силовых автоматических выключателей экономит место в шкафу управления. Благодаря возможности подключения силовые автоматические выключатели можно легко заменить и отрегулировать номинальный ток
PTCB ECM - электронный контроль тока
Модуль контроля ECM PTCB измеряет общий ток системы. Это позволяет заблаговременно распознавать превышения или отклонения на месте или дистанционно.
Простая сигнализация
Сигнальные контакты без потенциала указывают на состояние отдельных силовых автоматических выключателей. Соединение в виде коллективного сигнала просто и безотказно при использовании стандартных перемычек.
Автоматический выключатель PTCB TM установлен в шкафу управления

Устойчивость, термомагнитный контактор

Термомагнитные автоматические выключатели обладают высокой отключающей способностью и долговечностью. Они нечувствительны к пикам тока и электромагнитным воздействиям. Не зависящие от программного обеспечения или встроенной программы, они идеально подходят для требовательных приложений, где готовность оборудования является приоритетом. Наш ассортимент включает два варианта характеристической кривой с диапазонами тока от 0,5 до 16 А, что обеспечивает максимальную гибкость.