Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Оптимизация и сокращение времени производства Оптимизация процессов в машиностроении снижает трудоемкость проектирования и сокращает время производства машины. Непрерывный поток данных от выбора изделия до ввода в эксплуатацию дает Вам значительное конкурентное преимущество и позволяет еще быстрее поставлять оборудование заказчикам.

Проектирование и производство шкафов управления при изготовлении машин

Обзор сокращения времени производства в машиностроении

Интерактивная карта изображения: Сокращение времени производства в машиностроении
Цифровой выбор продукции
Сокращение времени производства начинается уже с выбора цифровых изделий. Поэтому так важно, чтобы все изделия полностью имели цифровое описание.
Цифровой выбор продукции
Проектирование и моделирование машины
С помощью цифрового двойника машины можно еще до сборки протестировать все процессы. Таким образом можно заблаговременно идентифицировать возможные источники ошибок и опасностей и исправить их еще до начала производства машины. Это сокращает время на производство и ускоряет ввод машины в эксплуатацию.
Проектирование и моделирование машины
Строительство машины
При создании реальной машины системы помощи работникам, цифровые инструкции по встраиванию, а также инновационные технологии подключения и профессиональный инструмент помогают сократить время на производство машин.
Строительство машины
Для повышения эффективности производства
Совместная разработка процессов производства шкафов управления

Phoenix Contact оказывает поддержку на всех этапах создания шкафов управления - от проектирования до готового шкафа управления. Откройте для себя наши модульные и масштабируемые решения для эффективного производства шкафов управления.

Узнать больше
Человек перед шкафом управления на фоне производственного цеха