Высококачественные станки для обработки массива древесины
Высококачественные станки для обработки массива древесины расключаются быстро
Как материал, дерево востребовано всегда и везде. Сложные деревообрабатывающие станки обеспечивают современный внешний вид. Поскольку время для производства станков все сокращается, их кабельная разводка должна также производиться быстрее. Компания Weinig является ведущим поставщиком станков для обработки массива древесины и готовых производственных установок и экономит место и время при создании установок, используя соединительные клеммы push-in. Время кабельной разводки сокращается благодаря простому и быстрому соединению провода. Важнейшей причиной для применения клеммных блоков push-in производства Phoenix Contact является соединение провода без специнструмента - как в мастерской, так и при установке системы у конечного потребителя.
Ведущий поставщик станков для обработки массива древесины и готовых производственных установок
Группа компаний Weinig является ведущим поставщиком станков для обработки массива древесины и готовых производственных установок для промышленных и ремесленных предприятий. Вот уже более 100 лет имя компании Weinig означает качество и прогресс при обработке древесины. Кроме успешного серийного машиностроения компания также все чаще предлагает своим клиентам индивидуальные системные решения. Около 900 сотрудников в Германии планируют и изготавливают на заказ в среднем по четыре специальных машины или установки в день. Компания с главным офисом в городе Таубербишофсхайм насчитывает более 2 200 сотрудников и имеет представительства на всех континентах. Доля экспорта составляет 83 %.
Стандартизация и оптимально структурированные процессы производства как факторы успеха
Время на реализацию все более жестких требований заказчика - от первоначальной идеи до готовой машины или установки «под ключ» - для машиностроительных предприятий становится все короче и короче. Герхард Гёбель руководит центральным строительством распределительных устройств на Weinig. Вместе с 80 специалистами он полностью изготавливает коммутационные устройства для заказных специальных машин или установок всего за восемь - пятнадцать дней. Стандартизация основных функций в шкафу управления является здесь одним из факторов успеха, как и оптимально структурированный производственный процесс, в котором коммутационные устройства собираются в потоке от подбора отдельных деталей до предварительной и окончательной сборки. Поэтому, помимо качества, все чаще учитывается время, сэкономленное на производстве системы, для всех компонентов, которые устанавливаются в систему.
Для быстрой, простой, но надежной кабельной разводки коммутационных устройств мы пользуемся преимуществами соединительных клемм push-in производства Phoenix Contact. Даже самые маленькие проводники с наконечником просто вводятся в гнездо клеммы без инструмента. При больших количествах точек расключения в контроллере это экономит нам много времени.
Быстрая и простая кабельная разводка в шкафу управления благодаря клеммным блокам push-in
Более короткие фазы внедрения при одновременном повышении требований заказчика также влияют на время, требуемое для проводки. Поэтому компания Weinig делает ставку на быстро и легко подключаемые соединительные клеммы push-in из ассортимента клемм CLIPLINE complete. Вся проводка управления деревообрабатывающих станков подключается в нижней части шкафа управления через компактные двухъярусные клеммы угловой конструкции. Затем позднее - на месте у клиента - станок быстро и надежно соединяется со шкафом управления благодаря вставлению напрямую. Обе большие площади для нанесения обозначений обеспечивают хорошую обзорность. Кнопка управления пружинным контактом оранжевого цвета технологии соединения push-in предотвращает неправильное вставление при кабельной разводке. «Воронки для ввода проводника легко распознаются, – заявляет Гёбель, – ошибки кабельной разводки исключены».
На обоих ярусах двухъярусной клеммы в наличии двойной функциональный паз. Так можно осуществлять обе задачи распределения потенциалов с экономией времени и издержек – при помощи перемычек из системы CLIPLINE complete. Свободно сборные адаптеры тестера также контактируют в функциональных пазах. Так коммутационные устройства легко соединяются с испытательным полем.
Станки Weinig применяются по всему миру. «Нам требуется наличие международных допусков для клеммных блоков push-in», – поясняет Гёбель. «Как в процессе эксплуатации установки, так и при транспортировке к заказчику места контактов подвергаются воздействию ударных и вибрационных нагрузок. Клеммные блоки push-in обеспечивают высокую безопасность». Для применения в любых отраслях и рынках клеммные блоки push-in были разработаны в соответствии с МЭК 60947-7. Допуски UL и CSA для рынка США и специальные отраслевые допуски для транспортных технологий и технологий производства по IECEx, а также допуски всех распространенных реестров кораблестроения в наличии.
Заводской стандарт компании Weinig предписывает обработку проводника наконечником для защиты гибких проводов кембриком. Гёбель сообщает: «Переносной автомат для снятия изоляции и обжима позволяет сэкономить много времени, которое наши специалисты могут посвятить выполнению других задач».
Внедрение высокотехнологичных специальных машин в кратчайшие сроки в соответствии со всеми пожеланиями заказчика - вот наше требование, и для этого нам нужны лучшие компоненты на рынке.