Согласование сигналов в шкафу управления
Какая бы задача не выполнялась в приложении — коммутация, разделение, контроль, усиление или умножение — COMPLETE line предлагает полный ассортимент от универсальных релейных систем для стандартных приложений, сверхкомпактных релейных модулей в качестве интерфейса с контроллером до разделительных усилителей с наличием или отсутствием сетевого подключения.
Соединения в шкафу управления
COMPLETE line предлагает большой выбор различных клеммных блоков для подключения разных приложений в шкафу управления. Все продукты отличаются простотой установки, набором стандартизованных принадлежностей и унифицированной конструкцией.