FLT 100-TT
-
Type 1 surge protection device
2749602
Lightning current arrester with arc chopping spark gap, 1-channel. Housing width: 35 mm (2 div.)
Detalhes dos produtos
IEC test classification | I |
Number of positions | 1 |
Nominal frequency fN | 50 Hz |
60 Hz |
Connection method | Screw connection |
Screw thread | M6 |
Tightening torque, min | 8 Nm |
Stripping length | 19 mm |
Conductor cross section flexible min. | 16 mm² |
Conductor cross section flexible max. | 35 mm² |
Conductor cross section, rigid min. | 10 mm² |
Conductor cross section, rigid max. | 50 mm² |
Dimensional drawing |
|
Width | 35.8 mm |
Height | 89.8 mm |
Depth | 65.5 mm |
Horizontal pitch | 2 Div. |
Flammability rating according to UL 94 | V0 |
Housing material | PA |
Nominal frequency fN | 50 Hz |
60 Hz | |
Maximum continuous operating voltage UC (L-PE) | 250 V |
Voltage protection level Up (L-PE) | ≤ 4 kV |
Response time tA (L-N) | ≤ 100 ns |
Max. backup fuse with branch wiring | 250 A (gL) |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP20 |
Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 85 °C |
Permissible humidity (operation) | ≤ 95 % |
Standards | |
Standards/regulations | IEC 61643-1 |
E DIN VDE 0675-6/A1 | |
E DIN VDE 0675-6/A2 |
N.º de artigo | 2749602 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | CL1 |
Chave de produto | CL1131 |
GTIN | 4017918108175 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 266 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 260 g |
Número do imposto alfandegário | 85363010 |
País de origem | DE |
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
MPB 18/1-12 - Wiring bridge 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Wiring bridge 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Wiring bridge 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Wiring bridge 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Wiring bridge 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Wiring bridge 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Wiring bridge 2809209
-
E/UK - End bracket 1201442
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Marker for terminal blocks 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Marker for terminal blocks 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack marker strip 2809128
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA