Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SC 4-RZ/11 - COMBI coupling
3043323

COMBI coupling, nom. voltage: 800 V, nominal current: 32 A, number of connections: 2, number of positions: 11, connection method: Spring-cage connection, Rated cross section: 4 mm2, cross section: 0.08 mm2 - 6 mm2, mounting type: on mounting panel, color: gray

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis



Vantagens

COMBI coupling for direct mounting