PLC-SP-S/H
   - 
  Switch
    
      2980746
      
      
    
  
      PLC-RELAY with integrated switch (actuation: Manual) with spring-cage connection, for mounting on DIN rail NS 35/7.5, input voltage ≤ 72 V DC
Detalhes dos produtos
| Product type | Switch module | 
| Product family | PLC-INTERFACE | 
| Operating mode | 100% operating factor | 
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation | 
| Overvoltage category | III | 
| Pollution degree | 2 | 
| Data management status | |
| Date of last data management | 15.09.2025 | 
| Rated insulation voltage | 85 V AC | 
| Rated surge voltage | 0.5 kV | 
| Switching | |
| Maximum switching voltage | 72 V DC | 
| Minimum switching voltage | 2 V DC | 
| Maximum inrush current | 50 mA | 
| Min. switching current | 1 mA | 
| Switching cycles, max. | 100 (At 72 V DC / 50 mA) | 
| 10000 (at 12 V DC / 100 mA) | |
| Insulation resistance | 100 MΩ | 
| Input side | |
| Connection method | Spring-cage connection | 
| Stripping length | 8 mm | 
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 | 
| Output side | |
| Connection method | Spring-cage connection | 
| Stripping length | 8 mm | 
| Conductor cross-section rigid | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section flexible | 0.14 mm² ... 2.5 mm² | 
| Conductor cross-section AWG | 26 ... 14 | 
| Width | 6.2 mm | 
| Height | 80 mm | 
| Depth | 90 mm | 
| Color | green (RAL 6021) | 
| Flammability rating according to UL 94 (Housing) | V0 (Housing) | 
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C | 
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 70 °C | 
| Standards/regulations | IEC 60664 | 
| EN 50178 | 
| Mounting type | DIN rail mounting | 
| Assembly note | in rows with zero spacing | 
| Mounting position | any | 
| N.º de artigo | 2980746 | 
| Pcs./Emb | 10 Unidade | 
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade | 
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) | 
| Chave comercial | CK6 | 
| Chave de produto | DK622H | 
| GTIN | 4046356051484 | 
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 28,28 g | 
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 25,935 g | 
| Número do imposto alfandegário | 85364900 | 
| País de origem | DE | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-50
               Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China. 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa | 
Produtos compatíveis
            Nota: a utilização de alguns acessórios abaixo indicados pode impôr restrições ao produto.
          
          
        - 
    
      
 - 
    
      
FBST 500-PLC BU - Continuous plug-in bridge 2966692
 - 
    
      
FBST 500-PLC GY - Continuous plug-in bridge 2966838
 - 
    
      
FBST 6-PLC RD - Single plug-in bridge 2966236
 - 
    
      
FBST 6-PLC BU - Single plug-in bridge 2966812
 - 
    
      
FBST 6-PLC GY - Single plug-in bridge 2966825
 - 
    
      
FBST 8-PLC GY - Single plug-in bridge 2967688
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801377
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rail perforated 0801733
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 0801762
 - 
    
      
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201714
 - 
    
      
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201895
 - 
    
      
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN rail, unperforated 1201798
 - 
    
      
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 1201756
 - 
    
      
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rail perforated 1201730
 - 
    
      
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN rail, unperforated 0801681
 - 
    
      
PLC-ESK GY - Power terminal block 2966508
 - 
    
      
PLC-ATP BK - Separating plate 2966841
 - 
    
      
SZF 1-0,6X3,5 - Screwdriver 1204517
 
Vantagens
Just 6.2 mm wide
        Floating confirmation contact
        Screw- and Push-in connection
        Phoenix Contact S.A.
        
        Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA