EMG 17-OV-220DC/ 60DC/3 - Solid-state relay module
2954183

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 220 V DC, output: 12 - 60 V DC/max. 3 A

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis