EMG 12-OV-110DC/240AC/1 - Solid-state relay module
2948843

Power solid-state relay, with LED and protective circuit in input and output circuits, input: 110 V DC, output: 24 - 280 V AC/max. 1 A

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis