EAC
ID de certificação: B.00286/19UL Listed
ID de certificação: E468743-20150929| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||
cUL Listed
ID de certificação: E468743-20150929| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Signal | 50 V | 4 A | ||
| Data | 30 V | 1 A | ||