EMG 22-REL/KSR- 24/21-21AU
-
Relay module
2947718
Relay module, with soldered-in miniature switching relay, contact (AgNi+Au): small to large loads, 2 changeover contacts, input voltage 24 V AC/DC
Detalhes dos produtos
Utilization restriction | |
EMC note | EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area |
Product type | Relay Module |
Operating mode | 100% operating factor |
Mechanical service life | approx. 5x 107 cycles |
Data management status | |
Date of last data management | 19.03.2025 |
Maximum power dissipation for nominal condition | 0.43 W |
Test voltage (Winding/contact) | 2.5 kV AC (50 Hz, 1 min., winding/contact) |
Test voltage (Contact/contact) | 1 kV AC (50 Hz, 1 min., contact/contact) |
Coil side | |
Nominal input voltage UN | 24 V AC/DC |
Input voltage range | 21.6 V AC/DC ... 26.4 V AC/DC (20 °C) |
Drive and function | monostable |
Drive (polarity) | polarized |
Typical input current at UN | 18 mA |
Typical response time | 8 ms |
Typical release time | 10 ms |
Protective circuit | Bridge rectifier; Bridge rectifier |
Operating voltage display | Yellow LED |
Switching | |
Contact switching type | 2 changeover contacts |
Type of switch contact | Single contact |
Contact material | AgNi, hard gold-plated |
Maximum switching voltage | 24 V AC/DC |
Limiting continuous current | 50 mA |
Maximum inrush current | 50 mA |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 1.2 W (at 24 V DC) |
Switching: when the gold layer is destroyed | |
Note | the following values are applicable if a gold layer is destroyed |
Maximum switching voltage | 250 V AC/DC |
Limiting continuous current | 3 A |
Maximum inrush current | 5 A |
Interrupting rating (ohmic load) max. | 70 W (at 24 V DC) |
85 W (at 48 V DC) | |
60 W (at 60 V DC) | |
40 W (at 110 V DC) | |
60 W (at 220 V DC) | |
750 VA (for 250 V AC) |
Coil side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Contact side | |
Connection method | Screw connection |
Stripping length | 8 mm |
Screw thread | M3 |
Conductor cross section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
Conductor cross section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
Conductor cross section AWG | 24 ... 12 |
Width | 17.5 mm |
Height | 75 mm |
Depth | 62.5 mm |
Color | green (RAL 6021) |
Ambient conditions | |
Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Mounting type | DIN rail mounting |
Mounting position | any |
N.º de artigo | 2947718 |
Pcs./Emb | 10 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
Chave comercial | DK6 |
Chave de produto | DK61C2 |
GTIN | 4017918082833 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 61,95 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 55,4 g |
Número do imposto alfandegário | 85364190 |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371601 |
ECLASS-15.0 | 27371601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | db385d36-69c9-466e-9839-7ca77901aa59 |
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA