Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

PV-SET-20ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - Surge protection device set
2801578

Surge protection in IP65 housing for the DC side of an inverter for sixteen-string photovoltaic systems up to 1000 V DC and Modbus communication. With monitoring system (SCK-M), two DC switch disconnectors, and fuse holders for L+ and L-.

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis