SAC-4P-M12MSS/ 7,0-PUR PE
-
Power cable
1206278
Power cable, Plug straight M12, coding: S, on free cable end, for AC current up to 12 A/690 V
Detalhes dos produtos
Product type | Power cable |
Application | Energy supply |
Coding | S |
Insulation characteristics | |
Overvoltage category | III |
Degree of pollution | 3 |
Nominal voltage UN | 690 V AC |
Nominal current IN | 12 A |
Connection 1 | |
Type | Plug straight M12 |
Coding type | S (Power) |
Connection 2 | |
Type | free cable end |
Ambient conditions | |
Degree of protection | IP65 (without preloading, as additional test in accordance with IEC 60529) |
IP67 |
N.º de artigo | 1206278 |
Pcs./Emb | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 25 Unidade |
Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
Chave comercial | BF1 |
Chave de produto | AF1CCP |
GTIN | 4063151273040 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 783,1 g |
Peso por unidade (excluindo embalagem) | 783,1 g |
Número do imposto alfandegário | 85444290 |
País de origem | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060327 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
UC-WMT (23X4) - Conductor marker 0819411
-
US-WMT (23X4) - Cable marker 0828769
-
WMTW (23X4)R - Cable marker 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Sealing cap 1430873
-
PROT-M12 FS - Sealing cap 1560251
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Transition sleeve from hose to cable 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Protective hose 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Protective hose 3240839
-
TSD 04 SAC - Torque screwdriver 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Torque screwdriver 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapter insert 1212600
-
SAC BIT M12-D16 - Tool 1200305
-
B-STIFT - Marker pen 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Diagonal cutter 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Stripping tool 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Stripping tool 1212161
-
WIREFOX 10 - Stripping tool 1212150
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA