Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FRT - Power cable
1408829

Power cable, 4-position, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, free cable end, on Socket angled M12, coding: T, cable length: 5 m, For direct current up to 12 A/63 V

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

Easy and safe: 100 % electrically tested plug-in components
Protection against incorrect connection using special T-coding
Our standard: robust halogen-free PUR cable