VDE approval of drawings
ID de certificação: 40042909Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |
Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Printed circuit board terminal, nominal current: 76 A, rated voltage (III/2): 1000 V, nominal cross section: 16 mm2, number of potentials: 1, number of rows: 1, number of positions per row: 1, product range: SPT 16/..-V, pitch: 10 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting: Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: violet, Pin layout: Linear pinning, Solder pin [P]: 4.1 mm, number of solder pins per potential: 6, type of packaging: packed in cardboard
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 76 A | 0.75 - 16 |