cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20030211Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
with pitch spacer | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
Standard | 150 V | 10 A | 24 - 16 | |
D | ||||
with pitch spacer | 300 V | 10 A | 24 - 16 |