UL Recognized
ID de certificação: E60425-20240415Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
F | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 |
cULus Recognized
ID de certificação: E60425-20240415Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 23 A | 24 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |