QPD W 4X2,5 M25 FC GY - Panel feed-through
1582351

Panel feed-through, connection method: Spade connection, M25, Pin, 1 mm2 ... 2.5 mm2, 690 V, 20 A, PA, gray, without QUICKON nut, coding: coded, external cable diameter: 6 mm ... 10 mm, 2.5 mm2

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis