SK U/2,8 P3,5 WH CUS
-
Marker strip
0825137
Marker strip, Sheet, can be ordered: in sheets, white, labeled according to customer specifications, mounting type: adhesive, for terminal block width: 3.5 mm, text field height: 2.8 mm, text field width: 186 mm
Detalhes dos produtos
| Product type | Klemmenmarker |
| Pitch | 3.5 mm |
| Marking | |
| Number of marker strips | 50 |
| Slot type | flat |
| Width | 186.00 mm |
| Height | 2.80 mm |
| Depth | 0.07 mm |
| Pitch | 3.5 mm |
| Length | 186 mm |
| Foil strength | 50 µm |
| Adhesive strength | 20 µm |
| Adhesive | Acrylic |
| Color | white (RAL 9010) |
| Material | Polyester |
| Components | free from silicone and halogen |
| Test for substances that would hinder coating with paint or varnish | |
| Result | Test passed |
| Specification | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (following) |
| Requirements | ≥ 5 N |
| Result | Test passed |
| Tesafilm test | |
| Specification | DIN EN ISO 2409:2013 (following) |
| Result | Test passed |
| UV resistance | |
| Specification | ISO 4892-2:2013-03 (following) |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Procedure | Artificial irradiation. |
| Temperature resistance | |
| Specification | ANSI/UL 969-2018:03 (following) |
| Test duration | 240 h |
| Rating 200 °C (230 °C) | Test passed |
| Wipe resistance of inscriptions | |
| Specification | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parts) | |
| Isopropyl [CAS No. 67-63-0] |
Test passed |
| n-Hexane [CAS No. 110-54-3] |
Test passed |
| Water + Petroleum ether [CAS No. 64742-82-1] |
Test passed |
| Sodium hydroxide 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test passed |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test passed |
| Specification | ISO 175:2010 (following) |
| Test duration | 168 h |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test passed |
| IRM 901 | Test passed |
| IRM 902 | Test passed |
| Testing in a condensation changing climate in the presence of sulfur dioxide | |
| Specification | DIN 50018:2013-05 |
| Result | Test passed |
| Climate level | AHT 1.0 S |
| Cycles | 2 |
| Salt spray test | |
| Specification | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Result | Test passed |
| Test duration | 96 h |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 150 °C |
| Ambient temperature (assembly) | > 0 °C |
| Recommended storage conditions | 20 ... 25 °C / 40 ... 50 % relative humidity. |
| Recommended ambient temperature (storage/transport) | 20 °C ... 25 °C |
| Recommended humidity (storage/transport) | 40 % ... 50 % |
| Shelf life | 2 years |
| Wipe resistance | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Mounting type | adhesive |
| N.º de artigo | 0825137 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BG8 |
| Chave de produto | BG8114 |
| GTIN | 4046356354882 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 10 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 9 g |
| Número do imposto alfandegário | 49119900 |
| País de origem | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA