Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-2 - Hybrid motor starter
2900559

Hybrid motor starter for reversing 3~ AC motors up to 550 V AC, with 24 V DC input, 2.4 A output current, and emergency stop function.

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos









Produtos compatíveis



Vantagens

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Space saving
Reduction in wiring
Long service life
3-phase loop bridges
Low-wear switching