Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-0,6 - Hybrid motor starter
2900689

Hybrid motor starter for starting 3~ AC motors up to 550 V AC, with 230 V AC input, 0.6 A output current, emergency stop function, and adjustable overload shutdown.

Transferência gratuita disponível. Downloads

Detalhes dos produtos







Produtos compatíveis



Vantagens

22.5 mm wide
Safety level in accordance with IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Reduction in wiring
Long service life
Space saving
3-phase loop bridges
Adjustable current for bimetal function
Low-wear switching