HC-B 16-SMQ-84/O1M25
-
Housing
1604792
HEAVYCON box mounting base B16, with double locking latch, height 84 mm, with support 1xM25
HEAVYCON box mounting base B16, with double locking latch, height 84 mm, with support 1xM25
| General | For contact inserts HC-B16, BB32, BBB40, D40, DD72, HS6, M, K |
| Product type | Housing with locking latch |
| Housing type | Surface mounting housing |
| Application | Standard |
| Type | B16 |
| No. of cable outlets | 1 |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Shielded | no |
| Cable outlet | lateral |
| Pg screw connection | none |
| Dimensional drawing |
|
| Width | 57 mm |
| Height | 84 mm |
| Length | 117 mm |
| Seal material | NBR |
| Housing material | Die-cast aluminum |
| Housing surface material | Powder-coated, gray |
| Locking latch material | Stainless steel, handle: PA |
| Mechanical data | |
| Type of the screw connection | 1x M25 |
| Locking type | Latch |
| Assembly note | For half and full screw connections |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP65 |
| Ambient temperature (operation) | -40 °C ... 125 °C |
| N.º de artigo | 1604792 |
| Pcs./Emb | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | BF7 |
| Chave de produto | AF7AAC |
| GTIN | 4017918882709 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 541,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 541,8 g |
| Número do imposto alfandegário | 85389099 |
| País de origem | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |