cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
| C | ||||
| 600 V | 380 A | 2/0 - 500 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 380 A | 2 - 3/0 | |
ATEX
ID de certificação: KEMA99ATEX8332U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Type examination certificate | 1100 V | 350 A | 70 - 240 | |
IECEx
ID de certificação: IECEx KEM 06.0030U| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 350 A | 70 - 240 | ||