FLKM-1771-WH/S7-521-1FH/0,5M
-
Adapter
2910089
Migration adapter for converting Allen Bradley PLC-5 (1771-WH) to Siemens SIMATIC® S7-1500 front connector. 1771-IAD to 6ES7 521-1FH00-0AA0 conversion
Detalhes dos produtos
| Product type | Front adapter |
| Insulation characteristics | |
| Insulation | Basic insulation |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Max. permissible operating voltage | 264 V AC/DC |
| Max. permissible current | 2 A (per path) |
| Max. permissible total current | 42 A |
| Nominal operating mode | 100% operating factor |
| Mains frequency | 50/60 Hz |
| Rated insulation voltage | 280 V |
| Rated surge voltage | 4 kV |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Suitable I/O card | 1771-IAD |
| Supported controller SIEMENS S7-1500 | |
| Suitable I/O card | 6ES7521-1FH00-0AA0 |
| Allen-Bradley PLC-5® | |
| Connection method | Plug-in connection |
| S7-1500-Adapter | |
| Connection method | Plug-in connection |
| Number of connections | 1 |
| Item dimensions | |
| Width | 101 mm |
| Height | 227 mm |
| Depth | 68.78 mm |
| Cable | |
| Length | 0.5 m |
| Number of positions | 21 |
| Shielded | no |
| Conductor type | Round cable set |
| AWG signal line | 21 |
| Conductor cross section | 21x 0.5 mm² |
| Outer sheath, material | PVC |
| External sheath, color | blue |
| Conductor material | Bare Cu litz wires |
| Halogen-free | no |
| Flame resistance | UL VW-1 |
| Ambient conditions | |
| Degree of protection | IP20 |
| Degree of protection (Installation location) | ≥ IP54 (Installation location) |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 60 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitude | ≤ 2000 m (Above sea level) |
| Permissible humidity (operation) | 95 % (non-condensing) |
| CE | |
| Certificate | CE-compliant |
| UL, USA/Canada | |
| Identification | UL Listed UL 61010-2-201 |
| Standards/regulations | DIN EN 50178 |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2910089 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK2 |
| Chave de produto | DK233R |
| GTIN | 4055626426792 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 551 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 551 g |
| Número do imposto alfandegário | 85444290 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3eb249c2-f299-45cc-93a2-250c7e2cbf05 |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA