Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

SACCBP-M12FSD-4CON-PG9/0,32-93E - Device connector rear mounting
1411364

Device connector rear mounting, Ethernet CAT5 (100 Mbps), Ethernet, 4-position, Socket, straight, M12, D-coding, on free cable end, Bus line, cable length: 0.32 m, 0.14 mm2, this item is expected to be lead-free from Q1 2027 in accordance with RoHS II without exception 6c (Pb < 0.1%), a lead-free alternative is possible on request in advance

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis