Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país

FOC-PT9:SC-OM1/2.5 - Fiber optic cable
1208107

Fiber optic cable, design: LC, degree of protection: IP20, cable length: 2.5 m, number of positions: 12, connection method: SC, cable outlet: straight, color: beige

Detalhes dos produtos









Vantagens

Optimum attenuation values with UPC polishing
Time saving and minimized risk of breakage with easy offsetting
Easy assignment thanks to 12 different colors
Future-proof, thanks to RoHS 2 conformity
Fire protection class UL 94-V0