CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de certificação: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||