CDC-MP 1,5-2,5-R
-
Crimp contact
1016659
Crimp contact
Detalhes dos produtos
| Note on application | The crimp contacts may only be processed with approved crimping tools. |
| Order information: | You can find ordering information for the approved crimping tool for automated conductor connections in the installation instructions in the Downloads section. |
| Note regarding documentation | The crimp heights depend on the crimping tool used. You can find the values in the tool documentation. |
| Product family | CDC-MP |
| Connection method | Crimp connection |
| Contact connection type | Socket |
| Stripping length | 4 mm |
| Conductor cross-section flexible | 1.5 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 16 ... 14 |
| Contact surface | Tin Sn |
| Contact surface material | Tin |
| Metal surface terminal point (top layer) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Metal surface contact area (top layer) | Tin (2 - 4 µm Sn) |
| Surface characteristics | hot-dip tin-plated |
| Contact material | Cu alloy |
| Nominal current IN | 12 A |
| Type of packaging | Belt |
| N.º de artigo | 1016659 |
| Pcs./Emb | 3 000 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 3 000 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | AAC |
| Chave de produto | AACDCA |
| GTIN | 4055626498645 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 2,22 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 0,21 g |
| Número do imposto alfandegário | 85366990 |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos de substância segundo a Diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
-
-
CDDC 2,5/ 4-PV-5,0 - Direct connector 1016290
-
CDDC 2,5/ 5-PV-5,0 - Direct connector 1016289
-
CDDC 2,5/ 7-PV-5,0 - Direct connector 1016286
-
CDDC 2,5/ 9-PV-5,0 - Direct connector 1016280
-
CDDC 2,5/10-PV-5,0 - Direct connector 1016279
-
CDDC 2,5/11-PV-5,0 - Direct connector 1016278
-
CDDC 2,5/12-PV-5,0 - Direct connector 1016277
-
CDDC 2,5/13-PV-5,0 - Direct connector 1016276
-
CDDC 2,5/14-PV-5,0 - Direct connector 1016274
-
CDDC 2,5/15-PV-5,0 - Direct connector 1016273
-
CDDC 2,5/16-PV-5,0 - Direct connector 1016272
Pesquisado com frequência
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA