ME 45 UTG/FE1 GN - Mounting base housing
2279460

DIN rail housing, Lower housing part with metal foot catch, with FE contact, tall design, without vents, width: 45.2 mm, height: 99 mm, depth: 107.3 mm, color: green (similar RAL 6021), cross connection: without bus connector, number of positions cross connector: not relevant

Este produto precisa de outros produtos para a operação. Acessórios necessários

Detalhes dos produtos








Produtos compatíveis




Vantagens

Can be mounted on the DIN rail
With integrated or DIN-rail-mountable bus connector as an option