cULus Recognized
ID de certificação: E60425-19770427Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |
Os conteúdos que está a visualizar estão concebidos à medida para Portugal. Visualizar conteúdos para Estados Unidos | Selecionar outro país
Electronic housing, double-level, fully equipped with 6 screw connections per side for one printed circuit board
Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 | ||
Use group D | ||||
300 V | 10 A | 30 - 12 |