UM-16 RELS/KSR-G24/21-21E/PLC
-
Active module
2962201
VARIOFACE output extension module, with plug-in bases for 16 miniature relays, with 2 changeover contacts each (without relays), for 24 V DC
Detalhes dos produtos
| Product type | Interface module |
| No. of channels | 16 |
| Compatible components | Miniature relay, REL-MR- 24DC/21-21 |
| With components | yes |
| Insulation characteristics | |
| Overvoltage category | III |
| Pollution degree | 2 |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Suitable I/O card | 1756-OB32 |
| Supported controller ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Suitable I/O card | 1771 OBN |
| Supported controller GE-FANUC RX3i | |
| Suitable I/O card | IC694MDL754 |
| Supported controller HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Suitable I/O card | TC-ODD 321 |
| Nominal input voltage UN | 24 V DC (Related to the assembly) |
| Protective circuit | Freewheeling diode; Freewheeling diode |
| Operating voltage display | Green LED |
| Status display/channel | Yellow LED |
| Compatible components | Miniature relay, REL-MR- 24DC/21-21 |
| Switching | |
| Contact switching type | 2 changeover contacts |
| Maximum switching voltage | 250 V AC/DC |
| Limiting continuous current | 3 A |
| Controller level | |
| Connection method | IDC/FLK pin strip |
| Number of connections | 1 |
| Number of positions | 20 |
| Pitch | 2.54 mm |
| Field level | |
| Connection method | Screw connection |
| Stripping length | 8 mm |
| Screw thread | M3 |
| Number of connections | 16 |
| Number of positions | 6 |
| Conductor cross-section rigid | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| Conductor cross-section flexible | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| Conductor cross-section AWG | 24 ... 12 |
| Status display present | yes |
| Width | 267 mm |
| Height | 111.5 mm |
| Depth | 59 mm |
| Color | green (RAL 6021) |
| Housing insulation material | PVC, side panel PA non-reinforced, |
| Ambient conditions | |
| Ambient temperature (operation) | -20 °C ... 50 °C |
| Ambient temperature (storage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| Standards/regulations | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 |
| Assembly note | in rows with zero spacing |
| Mounting position | any |
| Notes on operation | For proper use, the specifications of the installation directive (see Downloads) must be observed. For applications or use with third-party products, the specifications, and the safety and warning instructions of the respective third-party manufacturer must also be met. |
| N.º de artigo | 2962201 |
| Pcs./Emb | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Observação | Produção ligada a pedido (sem devolução) |
| Chave comercial | CK2 |
| Chave de produto | DK2191 |
| GTIN | 4017918087128 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 737,8 g |
| Peso por unidade (excluindo embalagem) | 589,43 g |
| Número do imposto alfandegário | 85364190 |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração de acordo com a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de transferências do respetivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração de acordo com a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas ao REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância numa proporção superior a 0,1 % em massa |
Produtos compatíveis
Phoenix Contact S.A.
Sintra Business Park, Edifício n°1 Zona Industrial da Abrunheira, sala 0M, 2710-089 SINTRA