Ferramentas para a instalação elétrica Descubra agora ferramentas fiáveis, duradouras e ergonómicas que o acompanham no dia a dia. Oferecemos a ferramenta certa para todas as áreas de instalação elétrica.

Eletricista com o CRIMPFOX DUO 16S na mão no quadro de comando

Ferramentas profissionais são o pré-requisito para resultados de trabalho muito bons na instalação elétrica e são as companhias mais importantes no trabalho diário. Precisão, durabilidade e eficácia são a base para os nossos produtos. Oferecemos um portfólio completo de ferramentas manuais e máquinas automáticas no campo da instalação elétrica. A nossa gama de ferramentas convence pelo manuseamento confortável e a elevada qualidade.

  • Resultados rápidos e fiáveis graças à elevada e comprovada qualidade das ferramentas
  • Funcional, flexível e prática na aplicação graças a formato ergonómico
  • Gama de produtos abrangente para corte, descarnagem, cravação, aparafusamento e medição

Alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S em uso O alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S para resultados de cravação profissionais

  • Cravação mesmo em locais de difícil acesso graças ao molde rotativo
  • Segurança de processos graças ao ajuste automático da secção transversal e ao bloqueio forçado integrado
  • Manuseamento simples e cómodo

Alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S Com o alicate de cravação CRIMPFOX DUO 16S, é possível processar terminais ponteira e terminais ponteira TWIN de forma rápida, fácil e conveniente.

  • Design ergonómico perfeito
  • Grande variedade de intervalos de secção transversal de 0,14 a 16 mm² e para terminais ponteira TWIN até 2 x 6 mm²
  • Alta flexibilidade devido ao molde rotativo

Cortador de cabo CUTFOX 18 A ferramenta de corte CUTFOX 18 permite cortar à medida os cabos sem esforço e de forma simples e limpa.

  • Ferramenta de corte duradoura, robusta e endurecida
  • Sem esforço, graças à excelente transmissão de força por alavanca
  • Corte sem esmagar

Tesoura de eletricista CUTFOX-ES-1 As tesouras da série CUTFOX distinguem-se pelas diversas áreas de utilização e longa vida útil.

  • Lâminas dentadas para um elevado desempenho de corte com resultados ideais
  • Cabos com formato especial para um manuseamento ergonómico
  • Junta roscável ajustável