Sistema pequeno de controlo remoto para estação de transformador O Grupo GRÄPER exerce a sua atividade na área de estações de alimentação, elementos pré-fabricados de cimento e produção de pedra calcária. A empresa está focada em estações de alimentação, incluindo a eletrotécnica necessária. A Phoenix Contact forneceu ao Grupo GRÄPER o quadro de controlo remoto e o sistema pequeno de controlo remoto smartRTU para a estação de transformador em Hermeskeil.

Quadro de controlo remoto da Phoenix Contact no Grupo GRÄPER

Perfil do cliente


Logótipo do Grupo GRÄPER

Grupo GRÄPER

  • Especializada em eletrotécnica e soluções inovadoras de edifícios de cimento para a proteção de conteúdos técnicos de elevada qualidade
  • 750 engenheiros e trabalhadores qualificados
  • Como fornecedor de soluções globais para estações de alimentação modernas
  • Produção de 4500 estações por ano, 75 % das quais estão totalmente equipadas e prontas para ligação

Desafio

Uma empresa industrial aumentou a sua capacidade de produção. O operador de rede necessita de uma ligação nova e de elevada disponibilidade à rede de 10 kV.
Por este motivo, devido à quantidade de energia necessária, o cliente precisa de um transformador correspondentemente grande com um respetivo conceito de proteção da rede.

  • Tecnologia de controlo remoto para o controlo remoto das entradas dos cabos de energia
  • Transmissão dos valores de medição (consumo e alimentação de energia)
  • Engenharia de proteção
  • Proteção de transferência

Solução


Colaborador junto a quadro de controlo remoto

Tecnologia inovadora de controlo remoto

Com a solução de controlo padronizada e de expansão modular, as estações de transformadores são automatizadas de forma especialmente inteligente. As variantes individuais permitem diferentes funções, desde a monitorização pura até ao controlo complexo da instalação. A plataforma tecnológica smartRTU é uma solução de controlo remoto modular para diversos campos de aplicação em redes de energia. Esta permite um processamento consistente e a disponibilização de informações de estado e de tempo de evento. Isto é realizado através de funções predefinidas e de uma parametrização simples graças a uma interface web. Deste modo, não são necessários conhecimentos de programação ou programas. A estrutura modular possibilita o alojamento e a emissão de variadas informações binárias e analógicas.

Nós, do Grupo GRÄPER, encontrámos na Phoenix Contact um parceiro inovador e bem posicionado ao nível tecnológico na área da tecnologia de proteção, controlo remoto e regulação, o qual nos permite complementar de forma útil as nossas soluções na área da tecnologia de energia.

Grupo GRÄPER

Conclusão


Colaboradores da Heinrich Gräper GmbH

Colaboração em parceria

Os desafios nas áreas de digitalização, automação e monitorização de sistemas também vão aumentar no futuro no setor da energia. Como fornecedor de soluções globais para estações de alimentação modernas, o Grupo GRÄPER também é inevitavelmente confrontado esse desenvolvimento. Por isto, são necessárias soluções à medida e padronizadas para atender aos diferentes requisitos dos clientes de serviços públicos e infraestrutura. A Phoenix Contact tem a resposta certa para este tipo de desafios e oferece uma solução inteligente de controlo remoto com o smartRTU. As soluções para estações modernas de transformadores são procuradas e encontradas em parceria. Assim, para o futuro também está planeada a implementação de outros projetos.