Conservação segura na indústria ferroviária Juntamente com a RENMAKCH India Pvt. Ltd, a Phoenix Contact implementa infraestruturas de manutenção e teste modernas e seguras para caminhos-de-ferro e comboios de alta velocidade.

Comboio num macaco

A segurança e a fiabilidade são prioridades particularmente elevadas na indústria ferroviária, e tal também se aplica à manutenção de comboios. Graças aos nossos I/O seguros Axioline F e Axioline Smart Element, os sensores e atuadores de macacos eletromecânicas móveis podem ser integrados de forma fácil e fiável no sistema PROFIsafe hierarquicamente superior. Com base na PLCnext Technology, o sistema garante uma automação rápida e com segurança funcional até SIL 3 conforme IEC 62061.

Veículos sobre carris da RENMAKCH India Pvt. Ltd

Perfil do cliente Competências centrais na manutenção e no teste de veículos sobre carris

RENMAKCH India Pvt. Ltd. foi fundada em 1996 e tem a sua sede em Mumbai. A empresa fabrica equipamentos como plataformas giratórias de bogie, vagões de manobra operados por bateria, estações de trabalho multiusos, sistemas de elevação subterrâneos, máquinas de teste de bogie e macacos móveis. Esses produtos são amplamente utilizados em depósitos ferroviários em toda a Índia e baseiam-se em tecnologias de alta qualidade e de ponta.

Comboio em movimento e carris

Aplicação Soluções robustas para manutenção de comboios

Os macacos móveis para a manutenção e reparação de comboios apresentam vários riscos para as pessoas e o equipamento como, p. ex., perigos mecânicos e elétricos. São implementadas medidas de proteção seguras relacionadas com o controlador para minimizar estes perigos. Estas medidas garantem o nível de segurança necessário para as funções associadas como, p. ex., a paragem de emergência.

Sistema I/O Axioline seguro

Solução Sistema de automação seguro e abrangente

Os macacos móveis estão equipados com sensores relevantes para a segurança, bem como botões de paragem de emergência e interruptores de aproximação. Com o uso dos módulos de segurança Axioline F e Axioline Smart Elements, tanto os sensores como os atuadores podem ser integrados no sistema PROFIsafe como parte do controlador orientado para a segurança.

Sob consideração da transmissão de dados redundante e segura dentro da solução PLCnext, são cumpridos os requisitos do SIL 3 conforme IEC 62061. Do ponto de vista da cibersegurança, o uso do PLCnext Control alcança o nível de segurança 2 (SL2) conforme IEC 62443-4-1 e 62443-4-2.

A solução composta pelos módulos PROFIsafe Axioline F e Axioline Smart Element oferece uma série de vantagens decisivas em termos de automação segura. Assim, não é apenas reduzido o esforço de cablagem, mas também é alcançada uma elevada flexibilidade durante a colocação em funcionamento, o retrofitting e a elaboração de projetos. Em pormenor, a solução PLCnext, flexível e compacta, com software de fonte aberta e qualquer linguagem de programação pode ser adaptada a cada necessidade. Além disso, o abrangente portfólio de módulos I/O seguros Axioline F simplifica o manuseamento complexo das funções de segurança dos acionamentos. Ao mesmo tempo, os módulos I/O Axioline Smart Element altamente compactos permitem o retrofitting com poupança de espaço em quadros de comando.