Máquina envolvedora de paletes da Oy M. Haloila Ab

Bluetooth industrial para máquinas de embalamento eficientes No fabrico de máquinas, os sistemas sem fios Bluetooth asseguram uma comunicação fiável

  • A máquina modular envolvedora de paletes é a primeira máquina de embalamento do mundo com uma construção circular giratória
  • Os sistemas sem fios Bluetooth asseguram uma solução fiável e sem desgaste para a comunicação entre o controlador central e as peças giratórias da máquina

Máquina modular envolvedora de paletes

A firma Oy M. Haloila Ab é um dos maiores produtores mundiais de máquinas envolvedoras de paletes e parte do Signode Industrial Group internacional. A marca mais conhecida da empresa finlandesa é a máquina de embalamento chamada Octopus.
Esta máquina modular envolvedora de paletes é a primeira máquina de embalamento com uma construção circular giratória para uma adaptação flexível às necessidades do cliente no que toca à capacidade de produção, proteção de transporte e estabilidade.

Embalamento de paletes na máquina envolvedora

Máquina envolvedora de paletes da Oy M. Haloila
Transporte da palete
As paletes são colocadas na máquina envolvedora através de tecnologia de transporte.
Embalamento da palete
Um anel gira à volta da palete e envolve-a com película. De seguida, a película é soldada e a palete é deslocada.
Controlador da máquina envolvedora de paletes
Para o controlo da máquina envolvedora de paletes tem de existir troca de dados entre o controlador no quadro de comando central da máquina e os acionadores nas partes giratórias da máquina. A comunicação é realizada através de PROFINET ou EtherNet/IP. A transmissão por fio coletor, utilizada até agora, atinge o seu limite com a Ethernet.

Até agora, a estrutura das máquinas Octopus limitava realmente a transmissão de dados entre os atuadores do controlador e os atuadores das partes móveis. A solução sem fios aumenta as possibilidades e melhora a fiabilidade. Estamos satisfeitos com os produtos, bem como com o empenho e a capacidade da Phoenix Contact de nos servir.

Janne Koskela, Diretor técnico
Módulo EPA Bluetooth numa máquina de embalamento

Aplicação de módulos EPA Bluetooth para uma comunicação fiável e sem desgaste

Para permitir uma comunicação fiável e sem desgaste entre o controlador central e as peças móveis da máquina, é aplicada uma solução de comunicação industrial por Bluetooth da Phoenix Contact em vez de um fio coletor. Os módulos EPA Bluetooth foram desenvolvidos especialmente para a comunicação de dados de controlo. Os módulos robustos têm classe de proteção IP65 e estão aptos para a utilização em condições industriais agrestes. Equipado com uma antena especial integrada, o sistema transmite também protocolos de automação como PROFINET e EtherNet/IP™ de forma fácil e fiável por rádio.
O Bluetooth é, neste caso, a tecnologia sem fios adequada, pois, devido ao processo de salto de frequência e WLAN Channel Blacklisting, é possível garantir uma operação paralela à das redes WLAN existentes na banda de frequência de 2,4 GHz livre de interferências.