Webinar: Redes de comunicação para ambientes industriais - topologias de redes locais ethernet e acesso remoto por VPN
Na Indústria, mais especificamente em Chão de Fábrica, as comunicações entre equipamentos assumem enorme importância quando se pretende assegurar máxima disponibilidade da maquinaria (24/7).
Dia 19 de novembro, das 16h às 17h
Objetivos
Uma ausência de comunicação, ou mesmo uma quebra espontânea, pode ter implicações graves! Por este motivo, o desenho da rede de comunicações local, em Chão de Fábrica, não deve ser menosprezado. Se, por um lado, o foco poderá estar as funcionalidades dos equipamentos de comunicações, por outro, requisitos de instalação mecânica e compatibilidade eletromagnética não podem ser ignorados.
Neste webinar vamos apresentar considerações para o desenvolvimento de redes locais, da mais simples à mais complexa, não esquecendo requisitos de cibersegurança. Terminaremos com considerações sobre acesso remoto por VPN.
ORADOR
- Carlos Coutinho - Marketing and Product Manager
INSCRIÇÃO
Os webinars da Phoenix Contact são transmitidos em direto, de forma totalmente gratuita. A participação requer apenas um registo prévio, que pode ser feito através do formulário.
Inscrições abertas!
Ir para formulário de inscriçãoPróxima data: 21 de novembro, das 10 às 11h
Nota: no formulário de inscrição do webinar estão disponíveis as duas datas.