Carport solar na Bélgica atende à procura de energia do edifício
Finalidade do projeto
Com um sistema de energia solar num carport, a filial belga é capaz de produzir uma média de 100 kWh de energia por dia com uma potência máxima de pico de 40 kWp. Tal permite suprir todo o consumo de energia do edifício.
Marcos
- Avaliação de opções sem alterar significativamente a paisagem
- Construção de um carport solar
Produção média diária
Potência máxima de pico
Painéis solares instalados
Da ideia à implementação em várias fases
A promoção do consumo de energia e de soluções ecológicos tem sido há vários anos uma prioridade na agenda da legislação belga. Isto levou a uma grande mudança no panorama energético e acarretou grandes desafios para a infraestrutura de energia existente. A crise energética de 2022, em particular, abriu os olhos do público em geral para o uso ineficiente da energia.
O sistema único de gestão energética MINT da Phoenix Contact permite ao utilizador consumir energia da forma mais económica e ecológica possível. Este princípio até incentiva o utilizador a investir na produção local de energia (isto é, energia solar, energia eólica, Power-to-X, etc.) e no armazenamento local de energia (isto é, baterias), tendo ambos registado também uma procura extrema devido à crise energética.
Todos estes aspetos levaram a filial belga a ter a ideia e a planear o projeto de desenvolver uma espécie de showroom. Assim, os visitantes podem familiarizar-se com o sistema e experienciar uma espécie de demonstração da eficácia da medida.
A implementação foi mais fácil do que o esperado: uma parte do estacionamento foi convertida num pequeno parque solar. Na prática: em conjunto com a Enerdeal, uma empresa líder em soluções solares, os belgas implementaram um carport solar à base de betão que tem uma aparência industrial, mas é extremamente fácil de instalar.
Até à data, o carport solar já convenceu muitos clientes dos efeitos positivos da produção solar local na gestão energética.
Com este sistema de energia solar e todas as outras tecnologias, queremos posicionar-nos como inovador e pioneiro técnico na transição energética. Não para falar sobre isso, mas para mostrar como funciona.
O seu contacto para este projeto
Também pode ser do seu interesse
Reduzir o consumo de energia em túnel holandês
A filial cumpre as especificações do governo para reduzir o consumo de energia.
China cria ligações para mais sustentabilidade
O "AES Youth" molda os valores para o bem comum.
EUA usam a energia solar para uma alteração climática positiva
Redução da pegada de CO₂ através de instalações para usar energias renováveis.