As variantes 2000 e 2100 são tão fáceis de operar quanto um Switch Não Gerenciável, mas oferecem as funções e a estabilidade de rede de um Switch Gerenciável. No modo não gerenciável único, o switch se comporta como um Switch Não Gerenciável. Isso significa: ele não precisa ser configurado e não recebe nenhum endereço IP. Ao contrário de um Switch Não Gerenciável clássico, ele fortalece mesmo assim a rede de suas máquinas, pois estão ativados em segundo plano mecanismos de redundância e funções de filtragem. A variante 2008F é especialmente plana: com uma profundidade de instalação de apenas 37 mm a partir do trilho superior, eles se encaixam em qualquer quadro de comando.
Switches Gerenciáveis industriais 2000 e 5900 Graças a uma colocação em funcionamento simples e a uma ampla gama de variantes com funções e formatos orientados para a aplicação, os Switches Gerenciáveis 2000 e 5900 permitem que você gerencie sua rede Ethernet de forma econômica. Além de um âmbito de funções ampliado, os switches oferecem uma comunicação via fibra de vidro e certificações para a área marítima e a indústria de processos.
A variante certa para cada aplicação
Os switches 2200 e 2300 dispõem de 5 a 16 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Desse modo, o grande número de variantes não serve somente para você escolher a constelação de portas ideal para a sua aplicação, mas com as variantes da série 2300 você também pode beneficiar de comunicação de Gigabit. Graças à faixa de temperatura ampliada (-40 °C ... +70 °C) e à alimentação de tensão redundante, também é possível utilizar os switches em condições ambientais adversas. Graças às certificações correspondentes, eles também são adequados para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) e para uso na indústria de processos (ATEX, IECEx). Além disso, também estão disponíveis variantes especiais que oferecem suporte a tecnologias de comunicação modernas, como TSN ou SPE.
As variantes 2400 e 2500 oferecem as mesmas funções que as variantes 2200 e 2300, mas têm um formato plano para uso em quadros de comando planos. Elas também são adequadas para uso na construção de instalações, no setor de infraestrutura e, graças às aprovações correspondentes, também para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). As variantes 2500 oferecem comunicação Gigabit. Graças à faixa de temperatura ampliada (-40 °C ... +70 °C) e à alimentação de tensão redundante, você também pode utilizar os switches em condições ambientais adversas.
A família de produtos FL SWITCH 5900 oferece todas as funções da série 2200/2300, mas foi especialmente projetada para uso em gabinetes de 19". Com um total de 28 portas Gigabit, incluindo até quatro Uplinks de 10 GBit/s Uplinks (SFP+), os switches para montagem em rack oferecem alto desempenho e alta flexibilidade. Graças às portas combo e às portas SFP, são garantidas opções versáteis de conexão para comunicação por cobre e fibra óptica. Os switches de 19" também oferecem funcionalidade TSN abrangente para aplicativos de tempo crítico. Uma fonte de alimentação redundante opcional aumenta o desempenho seguro.
Os switches das séries 2000 e 5900 têm várias funções de segurança
Funcionalidades de segurança
Para proteger contra o acesso não autorizado ao dispositivo e à rede, os Switches Gerenciáveis das séries 2000 e 5900 oferecem suporte a importantes funções de segurança, compatíveis com os requisitos da norma IEC 62443-4-2, por exemplo:
• Gerenciamento de usuários baseado em funções
• Autenticação de usuário baseada em servidor via LDAP e RADIUS
• Segurança da porta, por exemplo, via RADIUS/802.1x
• Acesso criptografado às interfaces de usuário via SSH e HTTPS
• Transferência de arquivos criptografados (arquivos de configuração, atualizações de firmware) via HTTPS/TLS
• Gerenciamento de certificados
• Visualização confidencial do servidor da Web
• Todas as interfaces podem ser desativadas (botão de modo, slot SD, portas, protocolos)
• Notificação de incidentes via syslog ou SNMP
O processo de desenvolvimento dos dispositivos também é certificado de acordo com a norma IEC 62443-4-1.
As portas SFP permitem uma utilização ainda mais flexível dos switches com cabos de fibra óptica
Utilização flexível
Os switches dispõem de 5 a 28 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Além de poder escolher a constelação de portas ideal para a sua aplicação a partir de uma ampla gama de variantes, você também se beneficia de uma alta taxa de transferência de dados de até 10 GBit/s. Independentemente de precisar de pouco espaço no trilho de fixação, condições de instalação planas, instalação relacionada à IT em um gabinete de servidor de 19" ou um dispositivo robusto com uma faixa de temperatura estendida, você encontrará o Switch Gerenciável certo no portfólio de switches 2000 e 5900.
Os FL SWITCH 2000 e 5900 suportam o mecanismo de redundância MRP
Diagnosticar redes e minimizar tempos de paralisação
Os mecanismos de redundância são especialmente importantes para redes à prova de falhas. Os Switches Gerenciáveis 2000 e 2100 oferecem suporte tanto ao Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) quanto ao Media Redundancy Protocol (MRP). Todas as outras variantes da família 2200, 2500 e 5900 também oferecem suporte a Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection e Large Tree Support. Assim, independentemente do fabricante, os switches garantem a minimização dos tempos de paralisação devido a erros de rede ou circuitos conectados por acidente.
Adicionalmente, os erros na rede podem ser rapidamente localizados e eliminados graças a inúmeras funções de diagnóstico (p. ex. SNMP, syslog, espelhamento de porta). Isso também fornece acesso a informações importantes sobre o dispositivo em caso de manutenção remota.
Em caso de uma falha do dispositivo, as funcionalidades de servidor DHCP para a atribuição de endereço IP facilitam a substituição fácil e rápida do dispositivo com defeito (disponível apenas nas variantes 2200-2500 e 5900).
Os Switches Gerenciáveis de utilização universal oferecem suporte às funções PROFINET e EtherNet/IP™
Integração ideal em redes PROFINET e EtherNet/IP™
Graças ao dispositivo PROFINET integrado, os switches gerenciáveis das famílias 2200, 2500 e 5900 oferecem suporte à classe de conformidade B PROFINET e permitem a configuração e o diagnóstico completos através do PLCnext Engineer ou TIA Portal. Os switches podem ser utilizados no anel de MRP como gerenciador ou como cliente. Além disso, com LLDP os switches suportam a determinação automática da topologia de rede.
Para redes EtherNet/IP™, as funções dos switches suportam a filtragem Multicast (IGMP-Snooping, IGMP-Querier, Multicast Source Detection).
Os Switches Gerenciáveis da família 2000 e 5900 oferecem inúmeras possibilidades de configuração
Variadas possibilidades de configuração
Você pode escolher na configuração dos Switches Gerenciáveis. Através do slot para cartões SD, você pode configurar comodamente os switches com um cartão de memória. Assim, em caso de uma falha do dispositivo, não é necessário reconfigurar o dispositivo de reposição, sendo suficiente equipá-lo com o cartão de memória. Se preferir a configuração através de uma interface web, os switches oferecem um gerenciamento baseado na web fácil de utilizar.
Os switches suportam SNMP para a configuração através de um software de gerenciamento, como o FL Network Manager ou diretamente desde o controlador. Se desejar configurar diretamente os dispositivos, sem recorrer a uma interface web ou um software, são adequados os comandos CLI ou o botão Smart-Mode no dispositivo.
Resumo dos Switches Gerenciáveis
Obtenha uma visão geral dos recursos técnicos dos Switches 2000 e 5900
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 2000 e 2100 | FL SWITCH 2200 e 2300 | FL SWITCH 2400 e 2500 | FL SWITCH 5900 | |
Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) | 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) | 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s |
Jumbo Frames | somente para as variantes 2100 | somente para as variantes do FL SWITCH 2300 | somente para as variantes do FL SWITCH 2500 | Sim |
Contato de alarme | - | sim (saída digital) | sim (contato de relé) | - |
Faixa de temperatura | 0 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +70 °C | -10 °C ... +60 °C |
Tensão de alimentação | 18 V DC ... 32 V DC | 12 V DC ... 57 V DC (redundante) | 18 V DC ... 32 V DC (redundante) | 100 V AC ... 240 V AC |
Funções de filtragem | Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping | Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping |
Redundância | RSTP, MRP Client | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support | RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support |
Funções de gerenciamento | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP baseado em porta, CLI | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI | Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI |
Funções de diagnóstico | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog | Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog |
Sincronização de data/hora | - | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Segurança cibernética - Acesso à rede | Autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) | Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) | Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) | Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) |
Protocolos de automação | Classe de Conformidade A do PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast | Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast |
Certificações | - | Certificações marítimas, ATEX, IECEx | Certificações marítimas | - |
Perguntas frequentes (FAQ)
Um Switch Gerenciável conecta os dispositivos da rede uns aos outros e transporta pacotes de dados do remetente para o receptor. Os Switches Gerenciáveis são particularmente adequados para redes maiores, pois incluem recursos para melhorar a estabilidade da rede, incluindo:
- Configurabilidade: os usuários podem fazer várias configurações para otimizar a rede.
- Mecanismos de redundância: se os dispositivos da rede ou as conexões de rede falharem, a rede continuará funcionando.
- Funções de segurança: quando configurados corretamente, os Switches Gerenciáveis podem detectar o acesso não autorizado e contatar a rede contra ele.
- Funções de diagnóstico: os Switches Gerenciáveis são a fonte central de informações sobre a rede. Você pode diagnosticar dispositivos, conexões e qualquer comunicação de dados em detalhes a qualquer momento e, assim, eliminar rapidamente as fontes de erro.
Os switches Ethernet conectam os vários dispositivos de rede em redes baseadas em Ethernet. Existem fundamentalmente dois tipos de switches Ethernet: Switches Não Gerenciáveis e Switches Gerenciáveis. Em contraste com os Switches Não Gerenciáveis, os Switches Gerenciáveis são configuráveis e oferecem muitas opções para a configuração e o diagnóstico do dispositivo. Os Switches Não Gerenciáveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser usados sem conhecimento especializado em tecnologia de rede.
O uso de Switches Gerenciáveis faz sentido nas seguintes situações:
- Em redes maiores, nas quais muitos dispositivos da rede estão conectados uns aos outros
- Quando são necessárias funções de segurança
- Se for necessário o monitoramento da rede
- Se a segmentação da rede for necessária ou desejada
- Se a QoS, ou seja, a priorização do tráfego de dados, for necessária
- Quando a rede cresce e precisa ser adaptada de forma contínua ou flexível