Switches Não Gerenciáveis 1000 e 1100
Os Switches Não Gerenciáveis da série FL SWITCH 1000 e 1100 são a geração mais recente do nosso portfólio de Switches Ethernet Não Gerenciáveis. Estes switches são adequados para inúmeras aplicações de automação e dispõem de diferentes velocidades de transmissão e opções de instalação.
Switch Não Gerenciável com LEDs de estado
Basta desembalar, conectar e utilizar
Os switches das séries 1000 e 1100 são totalmente compatíveis com Plug & Play e não têm de ser configurados. Desse modo, são fáceis de operar e instalar para qualquer usuário. Além disso, os LEDs de estado na parte frontal e lateral dos switches permitem obter claramente informações fundamentais sobre os estados de conexão. Assim, é possível diagnosticar com rapidez uma conexão interrompida, p. ex., devido a um cabo com defeito.
Grande variedade de conexões para os FL SWITCH 1000
Variedade de conexões de fibra de vidro
Comunicação Ethernet clássica através de cabo de cobre ou longos canais de comunicação através de conexões de fibra de vidro – os Switches Não Gerenciáveis da série FL SWITCH 1000 e 1100 permitem as duas situações. Selecione de uma grande variedade de variantes a solução ideal para sua aplicação com até 16 portas RJ45 ou diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). Aqui, uma flexibilidade especialmente alta oferecem os dispositivos com portas SFP, estando disponível um abrangente portfólio de módulos SFP. Implemente assim conexões multimodo ou monomodo com um comprimento do cabo de até 80 quilômetros.
Instalação flexível
Com a ajuda de um acessório de montagem único, pode montar os dispositivos da série FL SWITCH 1000 e 1100 no trilho de fixação de forma plana. Por isso, os switches também podem ser utilizados em quadros de comando pequenos ou planos com pouco espaço. Pode escolher o sentido de saída das conexões como desejar.
Dessa forma, os switches têm não só uma utilização flexível, mas também ajudam a reduzir seus custos de armazenamento graças ao número reduzido de variantes de produtos.
Opções de montagem dos Switches Não Gerenciáveis 1000 e 1100
Os Switches Não Gerenciáveis de utilização universal suportam funções PROFINET e EtherNet/IP™
Priorização do tráfego de dados
A nova série de Switches Não Gerenciáveis dispõe de uma priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação. Dessa forma, são suportadas as propriedades de tempo real das redes de automação PROFINET e EtherNet/IP™. Isso garante redes mais estáveis e uma maior disponibilidade do sistema.
FL SWITCH 1000 e 1100 em resumo
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1000 | FL SWITCH 1100 | |
Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s | 10/100/1000 MBit/s |
Alimentação de tensão | 24 V AC/DC | 24 V AC/DC |
Faixa de temperatura | -10 °C … +60 °C | -10 °C … +60 °C |
Grau de proteção | IP30 | IP30 |
Características especiais | Priorização de tráfego para PROFINET | Priorização de tráfego para PROFINET e EtherNet/IP™, Modbus/TCP e BACnet |
Certificações | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 | CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 |
Ir para a lista de produtos | Ir para a lista de produtos |