Switches Gerenciáveis industriais 2000 e 5900 Graças a uma colocação em funcionamento simples e a uma ampla gama de variantes com funções e formatos orientados para a aplicação, os Switches Gerenciáveis 2000 e 5900 permitem que você gerencie sua rede Ethernet de forma econômica. Além de um âmbito de funções ampliado, os switches oferecem uma comunicação via fibra de vidro e certificações para a área marítima e a indústria de processos.

Switches Gerenciáveis 2000 e 5900 com diferentes características de porta

A variante certa para cada aplicação

FL Switch 2000 e 2100
FL Switches 2200 e 2300 montados no trilho de fixação
FL SWITCH 2400 e 2500 no trilho de fixação
FL SWITCH 5900 para montagem em rack
FL Switch 2000 e 2100

As variantes 2000 e 2100 são tão fáceis de operar quanto um Switch Não Gerenciável, mas oferecem as funções e a estabilidade de rede de um Switch Gerenciável. No modo não gerenciável único, o switch se comporta como um Switch Não Gerenciável. Isso significa: ele não precisa ser configurado e não recebe nenhum endereço IP. Ao contrário de um Switch Não Gerenciável clássico, ele fortalece mesmo assim a rede de suas máquinas, pois estão ativados em segundo plano mecanismos de redundância e funções de filtragem. A variante 2008F é especialmente plana: com uma profundidade de instalação de apenas 37 mm a partir do trilho superior, eles se encaixam em qualquer quadro de comando.

FL Switches 2200 e 2300 montados no trilho de fixação

Os switches 2200 e 2300 dispõem de 5 a 16 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP). ​Desse modo, o grande número de variantes não serve somente para você escolher a constelação de portas ideal para a sua aplicação, mas com as variantes da série 2300 você também pode beneficiar de comunicação de Gigabit. Graças à faixa de temperatura ampliada (-40 °C ... +70 °C) e à alimentação de tensão redundante, também é possível utilizar os switches em condições ambientais adversas. Graças às certificações correspondentes, eles também são adequados para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) e para uso na indústria de processos (ATEX, IECEx). Além disso, também estão disponíveis variantes especiais que oferecem suporte a tecnologias de comunicação modernas, como TSN ou SPE.

FL SWITCH 2400 e 2500 no trilho de fixação

As variantes 2400 e 2500 oferecem as mesmas funções que as variantes 2200 e 2300, mas têm um formato plano para uso em quadros de comando planos. Elas também são adequadas para uso na construção de instalações, no setor de infraestrutura e, graças às aprovações correspondentes, também para aplicações marítimas (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). As variantes 2500 oferecem comunicação Gigabit. Graças à faixa de temperatura ampliada (-40 °C ... +70 °C) e à alimentação de tensão redundante, você também pode utilizar os switches em condições ambientais adversas.

FL SWITCH 5900 para montagem em rack

A família de produtos FL SWITCH 5900 oferece todas as funções da série 2200/2300, mas foi especialmente projetada para uso em gabinetes de 19". Com um total de 28 portas Gigabit, incluindo até quatro Uplinks de 10 GBit/s Uplinks (SFP+), os switches para montagem em rack oferecem alto desempenho e alta flexibilidade. Graças às portas combo e às portas SFP, são garantidas opções versáteis de conexão para comunicação por cobre e fibra óptica. Os switches de 19" também oferecem funcionalidade TSN abrangente para aplicativos de tempo crítico. Uma fonte de alimentação redundante opcional aumenta o desempenho seguro.

Módulo SFP no switch 2200

As portas SFP permitem uma utilização ainda mais flexível dos switches com cabos de fibra óptica

Utilização flexível

Os switches dispõem de 5 a 28 portas e diferentes interfaces de fibra de vidro (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Além de poder escolher a constelação de portas ideal para a sua aplicação a partir de uma ampla gama de variantes, você também se beneficia de uma alta taxa de transferência de dados de até 10 GBit/s. Independentemente de precisar de pouco espaço no trilho de fixação, condições de instalação planas, instalação relacionada à IT em um gabinete de servidor de 19" ou um dispositivo robusto com uma faixa de temperatura estendida, você encontrará o Switch Gerenciável certo no portfólio de switches 2000 e 5900.

Topologia MRP

Os FL SWITCH 2000 e 5900 suportam o mecanismo de redundância MRP

Diagnosticar redes e minimizar tempos de paralisação

Os mecanismos de redundância são especialmente importantes para redes à prova de falhas. ​Os Switches Gerenciáveis 2000 e 2100 oferecem suporte tanto ao ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) quanto ao Media ​Redundancy​ Protocol (MRP). Todas as outras variantes da família 2200, 2500 e 5900 também oferecem suporte a Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection e Large Tree Support. Assim, independentemente do fabricante, os switches garantem a minimização dos tempos de paralisação devido a erros de rede ou circuitos conectados por acidente.
Adicionalmente, os erros na rede podem ser rapidamente localizados e eliminados graças a inúmeras funções de diagnóstico (p. ex. SNMP, syslog, espelhamento de porta). Isso também fornece acesso a informações importantes sobre o dispositivo em caso de manutenção remota.
Em caso de uma falha do dispositivo, as funcionalidades de servidor DHCP para a atribuição de endereço IP facilitam a substituição fácil e rápida do dispositivo com defeito (disponível apenas nas variantes 2200-2500 e 5900).

Logotipo PROFINET e EtherNet/IP™

Os Switches Gerenciáveis de utilização universal oferecem suporte às funções PROFINET e EtherNet/IP™

Integração ideal em redes PROFINET e EtherNet/IP™

Graças ao dispositivo PROFINET integrado, os switches gerenciáveis das famílias 2200, 2500 e 5900 oferecem suporte à classe de conformidade B PROFINET e permitem a configuração e o diagnóstico completos através do PLCnext Engineer ou TIA Portal. Os switches podem ser utilizados no anel de MRP como gerenciador ou como cliente. Além disso, com LLDP os switches suportam a determinação automática da topologia de rede.

Para redes EtherNet/IP™, as funções dos switches suportam a filtragem Multicast (​IGMP-Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

FL SWITCH 2200/2300 com possibilidades de configuração

Os Switches Gerenciáveis da família 2000 e 5900 oferecem inúmeras possibilidades de configuração

Variadas possibilidades de configuração

Você pode escolher na configuração dos Switches Gerenciáveis. Através do slot para cartões SD, você pode configurar comodamente os switches com um cartão de memória. Assim, em caso de uma falha do dispositivo, não é necessário reconfigurar o dispositivo de reposição, sendo suficiente equipá-lo com o cartão de memória. Se preferir a configuração através de uma interface web, os switches oferecem um gerenciamento baseado na web fácil de utilizar.

​Os switches suportam SNMP​ para a configuração através de um software de gerenciamento, como o FL Network Manager ou diretamente desde o controlador. ​Se desejar configurar diretamente os dispositivos, sem recorrer a uma interface web ou um software, são adequados os comandos CLI ou o botão Smart-Mode no dispositivo.

Resumo dos Switches Gerenciáveis

Obtenha uma visão geral dos recursos técnicos dos Switches 2000 e 5900

FL SWITCH 2000 e 2100
FL SWITCH 2200 e 2300
FL SWITCH 2400 e 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 e 2100

FL SWITCH 2200 e 2300

FL SWITCH 2400 e 2500

FL SWITCH 5900

Velocidade de transmissão 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 MBit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 MBit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 MBit/s, 10 GBit/s
Jumbo Frames somente para as variantes 2100 somente para as variantes do FL SWITCH 2300 somente para as variantes do FL SWITCH 2500 Sim
Contato de alarme - sim (saída digital) sim (contato de relé) -
Faixa de temperatura 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Tensão de alimentação 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redundante) 18 V DC ... 32 V DC (redundante) 100 V AC ... 240 V AC
Funções de filtragem Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping Quality of Service, VLAN, Multicast / IGMP-Snooping
Redundância RSTP, MRP Client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Funções de gerenciamento Configuração de porta, ACD, servidor DHCP baseado em porta, CLI Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI Configuração de porta, ACD, servidor DHCP (baseado em pool/porta, opção 82), CLI
Funções de diagnóstico Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog
Sincronização de data/hora - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Segurança cibernética - Acesso à rede Autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X) Segurança de porta baseada em MAC, autenticação RADIUS (IEEE 802.1X)
Protocolos de automação Classe de Conformidade A do PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast Classe de Conformidade B do PROFINET, dispositivo PROFINET, EtherNet/IP™, filtragem Extend Multicast
Certificações - Certificações marítimas, ATEX, IECEx Certificações marítimas -

Perguntas frequentes (FAQ)


Ícone Pergunta e resposta
Ícone Pergunta e resposta
Ícone Pergunta e resposta
Ícone Pergunta e resposta

Um Switch Gerenciável conecta os dispositivos da rede uns aos outros e transporta pacotes de dados do remetente para o receptor. Os Switches Gerenciáveis são particularmente adequados para redes maiores, pois incluem recursos para melhorar a estabilidade da rede, incluindo:
- Configurabilidade: os usuários podem fazer várias configurações para otimizar a rede.
- Mecanismos de redundância: se os dispositivos da rede ou as conexões de rede falharem, a rede continuará funcionando.
- Funções de segurança: quando configurados corretamente, os Switches Gerenciáveis podem detectar o acesso não autorizado e contatar a rede contra ele.
- Funções de diagnóstico: os Switches Gerenciáveis são a fonte central de informações sobre a rede. Você pode diagnosticar dispositivos, conexões e qualquer comunicação de dados em detalhes a qualquer momento e, assim, eliminar rapidamente as fontes de erro.

Ícone Pergunta e resposta

Os switches Ethernet conectam os vários dispositivos de rede em redes baseadas em Ethernet. Existem fundamentalmente dois tipos de switches Ethernet: Switches Não Gerenciáveis e Switches Gerenciáveis. Em contraste com os Switches Não Gerenciáveis, os Switches Gerenciáveis são configuráveis e oferecem muitas opções para a configuração e o diagnóstico do dispositivo. Os Switches Não Gerenciáveis, por outro lado, não podem ser configurados e, portanto, são geralmente mais baratos e podem ser usados sem conhecimento especializado em tecnologia de rede.

Ícone Pergunta e resposta

O uso de Switches Gerenciáveis faz sentido nas seguintes situações:

  • Em redes maiores, nas quais muitos dispositivos da rede estão conectados uns aos outros
  • Quando são necessárias funções de segurança
  • Se for necessário o monitoramento da rede
  • Se a segmentação da rede for necessária ou desejada
  • Se a QoS, ou seja, a priorização do tráfego de dados, for necessária
  • Quando a rede cresce e precisa ser adaptada de forma contínua ou flexível