PTI 2,5-N - Borne de instalação
3213952

Borne de instalação, tensão nominal: 400 V, corrente nominal: 24 A, Conexão Push-in, 1., 2. e 3o. nível, Bitola: 4 mm2, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, Conexão Push-in, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza/azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Canais funcionais duplas em todos os níveis