cUL Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 16 A | ||
| Sinal | 63 V | 10 A | ||
UL certificado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 20 A | ||
| Sinal | 63 V | 10 A | ||