US-PML-W100 (25X25) - Placa de aviso
1014125

Placa de aviso, Cartão, yellow (RAL 1018), não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: cola, Quantidade de plaquetas de identificação: 24, altura do campo de texto: 19,09 mm, largura do campo de texto: 22 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

UniSheet - placas de advertência para colar, sem impressão
Apropriadas para aplicação interior e exterior
As placas de advertência correspondem à norma internacional ISO 7010
Etiqueta PVC macia, altamente flexível que se adapta bem a superfícies irregulares