SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16
-
Passagem pelo quadro de comando
1424326
Passagem pelo quadro de comando, 4-polos, Soquete, reto, M12, D-codificação, para Soquete, reto, M12, D-codificação
Detalhes do produto
Instrução para funcionamento | Os dados elétricos e mecânicos indicados pressupõem um par de conectores corretamente bloqueados e montados. No caso de o conector estar desbloqueado e existir o perigo de impurezas, ele deve ser fechado com uma tampa de proteção >IP54. Também devem ser consideradas as influências por fios, cabos ou a montagem de placas de circuito impresso. |
Indicação de segurança | |
Indicações de segurança | ATENÇÃO: Os conectores não podem ser conectados nem separados sob carga. Uma inobservância ou uma utilização indevida poderão ter como consequência danos físicos e/ou materiais. |
• ATENÇÃO: Coloque em operação apenas produtos em perfeito estado. Os produtos devem ser verificados quanto a danos com regularidade. Produtos defeituosos devem ser imediatamente colocados fora de funcionamento. Substitua os produtos danificados. Não é possível repará-los. | |
• ATENÇÃO: Apenas pessoal técnico com qualificações eletrotécnicas pode instalar e operar o produto, observando as seguintes indicações de segurança. O pessoal técnico precisa estar familiarizado com os fundamentos da eletrotécnica. Eles devem estar capacitados para reconhecer perigos e evitá-los. O símbolo correspondente na embalagem indica que é necessário pessoal especializado em eletrotécnica para a instalação e operação. | |
• Os produtos são adequados para áreas de aplicação na construção de instalações, controladores e equipamentos elétricos. | |
• Em caso de operação dos conectores em aplicações exteriores, eles devem ser protegidos separadamente contra influências ambientais. | |
• Os produtos montados não podem ser manipulados nem abertos indevidamente. | |
• Utilize somente conectores acoplados que estejam especificados conforme as normas indicadas nos dados técnicos (p. ex. aqueles indicados nos acessórios do produto na Internet em phoenixcontact.com/products). | |
• A utilização direta do produto em combinação com equipamentos de outros fabricantes é da responsabilidade do usuário. | |
• Em caso de tensões operacionais > 50 VAC, as caixas de conectores com condutividade elétrica precisam ser aterradas | |
• Ao colocar o condutor, certifique-se de que a carga de tração sobre os conectores não está acima dos limites estabelecidos normativamente. | |
• Observe os respectivos dados técnicos. Os dados encontram-se nestes locais: o No produto o Na etiqueta da embalagem o Na documentação fornecida o Na Internet em phoenixcontact.net/products junto do produto |
|
• Utilize apenas a ferramenta recomendada pela Phoenix Contact | |
• Feche os conectores não conectados com uma tampa de proteção. Os acessórios adequados podem ser encontrados na área de acessórios do artigo em questão na Internet em phoenixcontact.com/products junto do produto | |
• Certifique-se de que o terra funcional e de proteção estão conectados corretamente. | |
• Para a junção de vários circuitos de corrente em um cabo e/ou um conector se aplicam as normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 e DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• O conector aquece em operação normal. Dependendo das condições ambientais, a superfície do conector pode aquecer de modo progressivo. Nesse caso, o usuário é responsável pela colocação de placas de advertência (ex. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Tipo de montagem | Montagem bipolar (M16 x 1,5) |
Torque de aperto | 3 Nm ... 4,5 Nm (Do lado da instalação) |
Tipo de produto | Conectores de encaixe circulares (lado do equipamento) |
Aplicação | Dados |
Sinal | |
Número de pólos | 4 |
Codificação | D |
Tipo de rosca | M12 |
Propriedades de isolamento | |
Categoria de sobretensão | II |
Grau de impurezas | 2 |
Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | HB |
Material vedação | FKM |
Material de contato | CuZn |
Material superfície de contato | Au |
Material suporte do contato | PA 6.6 |
Material da conexão roscada | Latão, niquelado |
Tensão de teste | 0,8 kV |
Resistência de contato | ≤ 3 mΩ |
Resistência de isolamento | ≥ 100 MΩ |
Tensão UN | 60 V |
Corrente nominal IN | 4 A |
Dados mecânicos | |
Ciclos de encaixe | > 100 |
Conexão 1 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | D |
Conexão 2 | |
Formato da cabeça | Soquete |
Saída de cabo da cabeça | reto |
Tipo de rosca da cabeça | M12 |
Codificação | D |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP67 |
IP65/IP67 | |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -25 °C ... 85 °C (Conector/suporte) |
Temperatura ambiente (funcionamento) (Disposição fixa) | -40 °C ... 85 °C (sem acionamento mecânico) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Designação padrão | Conector de encaixe circular M12 |
Normas/disposições | em conformidade com a IEC 61076-2-101 |
Código | 1424326 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Chave comercial | ABQF |
Chave de produto | ABQFAA |
GTIN | 4046356730525 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 44 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 32,5 g |
País de origem | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 55b07d72-7d22-471e-8e37-7cb90096fa2b |
Produtos compatíveis
Pesquisado com frequência
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP