RAD-900-IFS - Módulo sem fio
2901540

Radioline - Transceptor de radiofrequência de 900 MHz com interface RS-232/485, expansível com módulos I/O, conexão de antena RSMA (fêmea), redes ponto a ponto, em estrela e mesh até 250 estações, alcance até 32 km (com vista desimpedida), utilização na América do Norte 

Download gratuito disponível. Downloads

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Colocação em funcionamento rápida e fácil sem programação
Alta confiabilidade graças à tecnologia Trusted Wireless (encriptação AES, procedimento de salto de frequência e gerenciamento de coexistência)
Redes mesh de até 250 participantes
Faixa de temperatura ampliada -40 °C ... +70 °C
Alcance de vários quilômetros devido a taxas de transmissão de dados ajustáveis da interface de rádio
Interface RS-232/RS-485 integrada

Perguntas frequentes


Os dispositivos atendem aos requisitos de segurança cibernética da Diretriz de Equipamentos de Rádio (RED)?

Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem ... Ver mais

Os requisitos do Ato Delegado 2022/30 da RED 2014/53/UE com relação ao Artigo 3.3 d,e,f não são aplicáveis ao produto.
Artigo 3.3, d: os dispositivos não têm acesso ativo à comunicação da rede. Eles não podem interromper a comunicação da rede nem usar recursos indevidamente. Portanto, esse requisito não se aplica aos dispositivos.
Artigo 3.3, e: não aplicável aos dispositivos, pois nenhum dado pessoal é processado e a privacidade dos usuários finais não é afetada
Artigo 3.3, f: não aplicável, pois os dispositivos não são usados para transações financeiras

Ver menos